KVA79 82 - Conveyor roller mounting seat/Square head type/concave type/bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva79_82.prj},{NB=KVA80-2040-d12},{CODE=KVA80},{TYPE=Bearing type • Square head type},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{APP=2040},{DD=12},{QC=N/A},{A=10},{LINK=Website link},{PPATH=kva79_82/assem/kva79_82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
USI
Using bearing model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDAA
da
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVA79-2040-d12
KVA79
Bearing type • Square hea...
S45C
Non electrolytic nickel p...
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA80-2040-d12
KVA80
Bearing type • Square hea...
S45C
Blackening
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA81-2040-d12
KVA81
Bearing type • Square hea...
A6061
clear anodizing
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
KVA82-2040-d12
KVA82
Bearing type • Square hea...
A6061
Black anodizing
80
20
60
40
30
10
15
50
15
5.5
9
5.5
BAY6201ZZ
32
28
20
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청