KVA65 68 - Conveyor roller installation seat/Square head type/Hole selection type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva65_68.prj},{NB=KVA66-2040-M6},{CODE=KVA66},{TYPE=Hole selection type • Square head type},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{APP=2040},{HOLE=M},{HOLE1=6},{A=10},{LINK=Website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
DD1
D1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
KVA65-2040-M6
KVA65
Hole selection type • Squ...
S45C
Non electrolytic nickel p...
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA66-2040-M6
KVA66
Hole selection type • Squ...
S45C
Blackening
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA67-2040-M6
KVA67
Hole selection type • Squ...
A6061
clear anodizing
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
KVA68-2040-M6
KVA68
Hole selection type • Squ...
A6061
Black anodizing
65
13
40
20
10
0
15
25
45
20
5.5
9.0
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청