KVA01 07 - Conveyor Roller Mount Bearing Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kva01_07.prj},{NB=KVA03-2040-d10},{CODE=KVA03},{TYPE=Bearing type},{FX=outside},{MAT1=S45C},{MAT2=steel},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{DD=10},{QCC=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
FX
Mounting Hole Orientation
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
ZCXH
Use bearing type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDAA
da
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
DDHH
dh
[mm]
KVA01-2040-d10
KVA01
Bearing type
outside
A6061
steel
Natural anodizing
100
30
40
20
50
12
0
26
0
20
0
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA02-2040-d10
KVA02
Bearing type
outside
A6061
steel
black anodized
100
30
40
20
50
12
0
26
0
20
0
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA03-2040-d10
KVA03
Bearing type
outside
S45C
steel
Electroless Nickel Platin...
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA05-2040-d10
KVA05
Bearing type
medial
A6061
steel
Natural anodizing
100
30
40
20
50
12
0
26
0
20
0
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA06-2040-d10
KVA06
Bearing type
medial
A6061
steel
black anodized
100
30
40
20
50
12
0
26
0
20
0
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
KVA07-2040-d10
KVA07
Bearing type
medial
S45C
steel
Electroless Nickel Platin...
100
30
40
20
50
12
60
26
15
20
25
5.5
9
5.5
BAY6200ZZ
30
26
9
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청