KPN51 - Flat belt conveyor with anti-deflection guide intermediate drive double groove profile (belt diameter 30mm) short machine length type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kpn51.prj},{NB=KPN51-B50-L220-6-TA100-SCM-12.5-L-T},{CODE=KPN51},{TYPE=duanjichangxing},{XCMAT=lvcai},{DLGDZMAT=lvcai},{MDCGMAT1=gang},{XCSUR=yanjiyanghuachuli},{DLGDZSUR=pentu},{MDCGSUR1=yanjiyanghuachuli},{B=50},{L=220},{BPOOL=[50:300/10]},{LPOOL=[220:600/5]},{POWER=6},{VOLTAGE=TA100},{GUIGE=SCM},{CLTJSB=12.5},{PDGG=L},{MDPP=T},{MBB=N/A},{MB=0},{MCC=N/A},{MC=0},{LINK=webxxx},{PPATH=kpn51/assem/kpn51_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
XCMAT
Material (profile)
ⁿ/ₐ
DLGDZMAT
Material (with wheel mount)
ⁿ/ₐ
MDCGMAT1
Material (motor cover)
ⁿ/ₐ
XCSUR
Surface treatment (profile)
ⁿ/ₐ
DLGDZSUR
Surface treatment (motor cover)
ⁿ/ₐ
MDCGSUR1
Surface treatment (with wheel mount)
ⁿ/ₐ
BW
[mm]
DB
[mm]
DM
[mm]
ML
[mm]
KPN51-B50-L220-6-TA100-SC...
KPN51
Short machine type
Aluminum
Aluminum
steel
Anodizing
Spraying
Anodizing
13.000
16.000
15.000
150.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청