카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-SYT5 - Synchronous wheel
WUXING
Synchronous belt wheel
Synchronous wheel
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/synw/synwe/syt5.prj},{NB=WX-T5100SGAS-Z26-D20},{WXCN=WX-T5},{MAT=SG},{SPE=100},{NUT=26},{D=20},{ST=AS},{C=41.380},{F=48.000},{T=2.500},{G=35},{L1=7.00},{A=31},{E=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
C
Tooth outside diameter
[mm]
F
baffle
[mm]
T
Baffles thick
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L1
Top wire distance
[mm]
A
Diameter convex
[mm]
E
Location hole
[mm]
WX-T5100SGAS-Z14-D2
WX-T5
14
22.280
26.000
2.500
16
7.00
14
3
WX-T5100SGAS-Z15-D2
WX-T5
15
23.870
28.000
2.500
18
7.00
15
3
WX-T5100SGAS-Z16-D2
WX-T5
16
25.460
32.000
2.500
20
7.00
17
3
WX-T5100SGAS-Z18-D10
WX-T5
18
28.650
33.000
2.500
22
7.00
19
3
WX-T5100SGAS-Z20-D10
WX-T5
20
31.830
36.000
2.500
24
7.00
19
3
WX-T5100SGAS-Z22-D10
WX-T5
22
35.010
40.000
2.500
27
7.00
24
4
WX-T5100SGAS-Z24-D10
WX-T5
24
38.200
45.000
2.500
30
7.00
27
4
WX-T5100SGAS-Z25-D10
WX-T5
25
39.790
45.000
2.500
30
7.00
27
4
WX-T5100SGAS-Z26-D20
WX-T5
26
41.380
48.000
2.500
35
7.00
31
5
WX-T5100SGAS-Z28-D20
WX-T5
28
44.560
48.000
2.500
35
7.00
32
5
WX-T5100SGAS-Z30-D20
WX-T5
30
47.750
52.000
2.500
36
7.00
33
5
WX-T5100SGAS-Z32-D20
WX-T5
32
50.930
55.000
2.500
40
7.00
37
6
WX-T5100SGAS-Z34-D20
WX-T5
34
54.110
61.000
2.500
45
7.00
40
6
WX-T5100SGAS-Z36-D20
WX-T5
36
57.300
61.000
2.500
45
7.00
40
6
WX-T5100SGAS-Z40-D20
WX-T5
40
63.660
67.000
2.500
50
7.00
47
6
WX-T5100SGAS-Z44-D30
WX-T5
44
70.030
74.000
2.500
58
7.00
50
8
WX-T5100SGAS-Z48-D30
WX-T5
48
76.390
83.000
2.500
67
7.00
60
8
WX-T5100SGAS-Z50-D30
WX-T5
50
79.580
87.000
2.500
67
7.00
63
8
WX-T5100SGAS-Z60-D30
WX-T5
60
95.490
99.000
2.500
83
7.00
75
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청