카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
BS-LL - BS
WUXING
Speed Aluminum
Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/bs/ll/sprocketcd.prj},{NB=WX-BS25-C212D-Z10-D20},{WXCN=WX-BS25-C212D},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C212},{NUT=10},{D=20},{L=50.00},{D1=42},{RL=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
WXCN
Wu Xing Chain No
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HTT
Heat treatmen
ⁿ/ₐ
BS
surface
ⁿ/ₐ
SPE
MODEL
ⁿ/ₐ
NUT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
L
Thickness
[mm]
WX-BS25-C206D-Z9-D17
WX-BS25-C206D
45#
HTT
FH
C206
9
26.00
WX-BS25-C206D-Z10-D17
WX-BS25-C206D
45#
HTT
FH
C206
10
26.00
WX-BS25-C206D-Z11-D17
WX-BS25-C206D
45#
HTT
FH
C206
11
26.00
WX-BS25-C208D-Z9-D17
WX-BS25-C208D
45#
HTT
FH
C208
9
30.00
WX-BS25-C208D-Z10-D17
WX-BS25-C208D
45#
HTT
FH
C208
10
30.00
WX-BS25-C210D-Z10-D20
WX-BS25-C210D
45#
HTT
FH
C210
10
44.00
WX-BS25-C212D-Z10-D20
WX-BS25-C212D
45#
HTT
FH
C212
10
50.00
WX-BS25-C216D-Z10-D20
WX-BS25-C216D
45#
HTT
FH
C216
10
65.00
WX-BS30-C206D-Z9-D17
WX-BS30-C206D
45#
HTT
FH
C206
9
27.00
WX-BS30-C206D-Z10-D17
WX-BS30-C206D
45#
HTT
FH
C206
10
27.00
WX-BS30-C208D-Z10-D17
WX-BS30-C208D
45#
HTT
FH
C208
10
40.00
WX-BS30-C210D-Z10-D20
WX-BS30-C210D
45#
HTT
FH
C210
10
46.00
WX-BS30-C212D-Z9-D20
WX-BS30-C212D
45#
HTT
FH
C212
9
51.00
WX-BS30-C212D-Z10-D20
WX-BS30-C212D
45#
HTT
FH
C212
10
51.00
WX-BS30-C216D-Z10-D20
WX-BS30-C216D
45#
HTT
FH
C216
10
65.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청