카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
AL-SAB 2002-2010 - Aluminum Clamp & Datum Angle Bracket
Wolverine
English Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/imperial/alsab.prj},{NB=AL-SAB-2004},{IDNR=},{UNIT=4\"},{CN=AL-SAB-2004},{A=4.00},{B=2.00},{C=3.00},{D=9/32},{E=0.75},{F=1.75},{D1=0.28},{G=1.375},{DD=3/16},{DD1=0.19},{H=0.39},{H1=0.24},{Z=0.29},{R=0.75},{Z1=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
UNIT
Unit
[인치]
CN
Aluminum Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AL-SAB-2002
2"
AL-SAB-2002
2.00
AL-SAB-2004
4"
AL-SAB-2004
4.00
AL-SAB-2006
6"
AL-SAB-2006
6.00
AL-SAB-2008
8"
AL-SAB-2008
8.00
AL-SAB-2010
10"
AL-SAB-2010
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청