CP3M - Taper Pins - Stainless Steel DIN 1.4305 - Taper 1:50
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Pins
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/pins/mf31.prj},{NB=CP3M-9},{PN=CP3M-9},{DES=Taper Pin},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F31},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{D=2.00},{L=12.00},{A=0.25},{SS=6.00 to 8.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Shaft Diameter ØD
[mm]
L
Length
[mm]
A
Distance a
[mm]
SS
Ref. Shaft Size
ⁿ/ₐ
CP3M-1
CP3M-1
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.00
8.00
0.12
3.00 to 4.00
CP3M-2
CP3M-2
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.00
10.00
0.12
3.00 to 4.00
CP3M-3
CP3M-3
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.00
12.00
0.12
3.00 to 4.00
CP3M-4
CP3M-4
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.50
10.00
0.20
5.00
CP3M-5
CP3M-5
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.50
12.00
0.20
5.00
CP3M-6
CP3M-6
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.50
14.00
0.20
5.00
CP3M-7
CP3M-7
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.50
16.00
0.20
5.00
CP3M-8
CP3M-8
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.50
20.00
0.20
5.00
CP3M-9
CP3M-9
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.00
12.00
0.25
6.00 to 8.00
CP3M-10
CP3M-10
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.00
14.00
0.25
6.00 to 8.00
CP3M-11
CP3M-11
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.00
16.00
0.25
6.00 to 8.00
CP3M-13
CP3M-13
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.00
20.00
0.25
6.00 to 8.00
CP3M-14
CP3M-14
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.00
14.00
0.40
10.00
CP3M-16
CP3M-16
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.00
20.00
0.40
10.00
CP3M-17
CP3M-17
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.00
25.00
0.40
10.00
CP3M-18
CP3M-18
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
16.00
0.50
12.00
CP3M-19
CP3M-19
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
20.00
0.50
12.00
CP3M-20
CP3M-20
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
25.00
0.50
12.00
CP3M-21
CP3M-21
Taper Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.00
30.00
0.50
12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청