Y18-M - Integral Seal Screws - Stainless Steel DIN 1.4300 Silicone "O" Ring
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf9.prj},{NB=Y18-M3-A20},{PN=Y18-M3-A20},{DESC=Intergral Seal Machine Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF10},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4300},{TS=M 3 X 0.5},{NDM=3.0000},{KDM=2.4590},{L=20.00},{A=1.91},{B=6.22},{CMIN=3.56},{CMAX=3.66}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
L
Screw Length
[mm]
A
Length
[mm]
B
Diameter ØB
[mm]
CMIN
Clearance Holes
[mm]
CMAX
Clearance Holes
[mm]
Y18-M2-A4
Y18-M2-A4
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
4.00
1.37
4.24
2.31
2.41
Y18-M2-A8
Y18-M2-A8
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
8.00
1.37
4.24
2.31
2.41
Y18-M2-A12
Y18-M2-A12
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 2 X 0.4
12.00
1.37
4.24
2.31
2.41
Y18-M3-A6
Y18-M3-A6
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
6.00
1.91
6.22
3.56
3.66
Y18-M3-A12
Y18-M3-A12
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
12.00
1.91
6.22
3.56
3.66
Y18-M3-A20
Y18-M3-A20
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
20.00
1.91
6.22
3.56
3.66
Y18-M4-A6
Y18-M4-A6
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
6.00
2.44
8.18
4.39
4.55
Y18-M4-A12
Y18-M4-A12
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
12.00
2.44
8.18
4.39
4.55
Y18-M4-A20
Y18-M4-A20
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
20.00
2.44
8.18
4.39
4.55
Y18-M6-A12
Y18-M6-A12
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
12.00
3.73
12.50
6.73
6.83
Y18-M6-A20
Y18-M6-A20
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
20.00
3.73
12.50
6.73
6.83
Y18-M6-A25
Y18-M6-A25
Intergral Seal Machine Sc...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
25.00
3.73
12.50
6.73
6.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청