CES65 & CEA65 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Clamp and Hub Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/clamp_and_hub_gears/mb49.prj},{NB=CEA65-51 High},{PN=CEA65-51},{LOD=High},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B49},{MAT=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{QC=DIN 7/AGMA},{MOD=0.6},{PA=20},{N=51},{LOD2='High'},{PD=30.60},{OD=31.80},{HD=9.6},{B=8},{FW=5},{FW1=5.0000},{HS=clamp hub},{PSTOL=0.0100},{B1=14.0000},{B2=6.0000},{B3=9.6000},{H=12.0000},{MM=0.840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CES65-20 High
CES65-20
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
20
12.00
13.20
9.6
8
5
clamp hub
CES65-21 High
CES65-21
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
21
12.60
13.80
9.6
8
5
clamp hub
CES65-22 High
CES65-22
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
22
13.20
14.40
9.6
8
5
clamp hub
CES65-23 High
CES65-23
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
23
13.80
15.00
9.6
8
5
clamp hub
CES65-24 High
CES65-24
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
24
14.40
15.60
9.6
8
5
clamp hub
CES65-25 High
CES65-25
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
25
15.00
16.20
9.6
8
5
clamp hub
CES65-26 High
CES65-26
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
26
15.60
16.80
9.6
8
5
clamp hub
CES65-27 High
CES65-27
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
27
16.20
17.40
9.6
8
5
clamp hub
CES65-28 High
CES65-28
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
28
16.80
18.00
9.6
8
5
clamp hub
CES65-29 High
CES65-29
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
29
17.40
18.60
9.6
8
5
clamp hub
CES65-30 High
CES65-30
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
30
18.00
19.20
9.6
8
5
clamp hub
CES65-31 High
CES65-31
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
31
18.60
19.80
9.6
8
5
clamp hub
CES65-32 High
CES65-32
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
32
19.20
20.40
9.6
8
5
clamp hub
CES65-33 High
CES65-33
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
33
19.80
21.00
9.6
8
5
clamp hub
CES65-34 High
CES65-34
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
34
20.40
21.60
9.6
8
5
clamp hub
CES65-35 High
CES65-35
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
35
21.00
22.20
9.6
8
5
clamp hub
CES65-36 High
CES65-36
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
36
21.60
22.80
9.6
8
5
clamp hub
CES65-37 High
CES65-37
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
37
22.20
23.40
9.6
8
5
clamp hub
CES65-38 High
CES65-38
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
38
22.80
24.00
9.6
8
5
clamp hub
CES65-39 High
CES65-39
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
39
23.40
24.60
9.6
8
5
clamp hub
CES65-40 High
CES65-40
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
40
24.00
25.20
9.6
8
5
clamp hub
CES65-41 High
CES65-41
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
41
24.60
25.80
9.6
8
5
clamp hub
CES65-42 High
CES65-42
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
42
25.20
26.40
9.6
8
5
clamp hub
CES65-43 High
CES65-43
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
43
25.80
27.00
9.6
8
5
clamp hub
CES65-44 High
CES65-44
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA
0.6
20
44
26.40
27.60
9.6
8
5
clamp hub
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청