피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
COS78-M to COS87-M - Single Beam Couplings - Aluminum
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/shaft_couplings/mg19.prj},{NB=COS86A-3M},{PN=COS86A-3M},{DES=Single Beam Coupling},{HS=clamp style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G19},{MAT=Aluminum},{A=25.00},{B=25.00},{OD=57.0},{L=130.3},{H=32.0},{MT=1130},{AM=5},{PO=0.25},{TYP=2.0000},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore ØA (+0.05)
[mm]
B
Bore ØA (+0.05)
[mm]
OD
Outside Diameter ØOD
[mm]
L
Overall Length
[mm]
H
Width
[mm]
MT
Maximum Working Torque
[N*cm]
AM
Angular Offset
[°]
PO
Parallel Offset
[mm]
COS78A-1M
COS78A-1M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
6.00
6.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS78A-2M
COS78A-2M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
6.00
8.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS78A-3M
COS78A-3M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
8.00
8.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS78A-4M
COS78A-4M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
8.00
10.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS78A-5M
COS78A-5M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
10.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS80A-1M
COS80A-1M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
10.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
COS80A-2M
COS80A-2M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
12.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
COS80A-3M
COS80A-3M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
12.00
12.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
COS82A-1M
COS82A-1M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
12.00
12.00
38.0
67.0
18.0
508
5
0.25
COS82A-2M
COS82A-2M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
16.00
16.00
38.0
67.0
18.0
508
5
0.25
COS82A-3M
COS82A-3M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
19.00
19.00
38.0
67.0
18.0
508
5
0.25
COS84A-1M
COS84A-1M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
12.00
12.00
44.5
76.2
20.0
678
5
0.25
COS84A-2M
COS84A-2M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
16.00
16.00
44.5
76.2
20.0
678
5
0.25
COS84A-3M
COS84A-3M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
19.00
19.00
44.5
76.2
20.0
678
5
0.25
COS86A-1M
COS86A-1M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
19.00
19.00
57.0
130.3
32.0
1130
5
0.25
COS86A-2M
COS86A-2M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
22.00
22.00
57.0
130.3
32.0
1130
5
0.25
COS86A-3M
COS86A-3M
Single Beam Coupling
clamp style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
25.00
25.00
57.0
130.3
32.0
1130
5
0.25
COS79A-1M
COS79A-1M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
6.00
6.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS79A-2M
COS79A-2M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
6.00
8.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS79A-3M
COS79A-3M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
8.00
8.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS79A-4M
COS79A-4M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
8.00
10.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS79A-5M
COS79A-5M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
10.00
25.5
31.8
8.4
170
5
0.25
COS81A-1M
COS81A-1M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
10.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
COS81A-2M
COS81A-2M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
10.00
12.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
COS81A-3M
COS81A-3M
Single Beam Coupling
set screw style
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum
12.00
12.00
31.8
44.5
11.2
350
5
0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGC - Oldham coupling - clamp fixing - Torque: 1.7 to 44Nm
HPC
03.08.2023
EKGS - Backlash free coupling - servo insert coupling - torque range : 0.5 ...
HPC
03.08.2023
ADSR - Backlash free coupling - Servo insert coupling - torque range: 12.5 ...
HPC
03.08.2023
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
RCSA_C-M to RCLA_C-M - Reli-A-Flex Couplings - Aluminum 7075 Alocrom Finish
WMBerg
06.06.2023
CTM - Sleeve Coupling - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 25mm Bores
WMBerg
06.06.2023
CO71-M to CO81-M - Three-Beam Flexible Couplings - Stainless Steel DIN 1.43...
WMBerg
06.06.2023
MAE-RUKPL-R2/R6-B - Slip Clutches R2 and R6, Type B - Axial Arrangement
MÄDLER
10.04.2024
CC1-M - Neo-Flex Couplings - Pin Hub Style Temperature Range -54°C to 82°C ...
WMBerg
06.06.2023
SWK/EN - Safety Coupling with clamping-hub - elastomer version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
TERSB - 金属短型滚轮 轴承型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
MAE-RUKPL-R2/R6-C - Slip Clutches R2 and R6, Type C - Axial Arrangement
MÄDLER
10.04.2024
SWK/BN - Safety Coupling with clamping hub - metal bellow version
StS Coupling GmbH
10.02.2021
RCSA-M to RCLA-M - Reli-A-Flex Couplings - Aluminum 7075 Alocrom Finish
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청