14EM95S - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 303 Stainless Steel - 1/8" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a90.prj},{NB=14EM95S-16},{PN=14EM95S-16},{DES= Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A90},{MAT=303 Stainless Steel},{P=0.1475},{B=0.188},{H=9/16},{OL=11/32},{SS=#4-40},{N=16},{PD=0.7561},{OD=0.8080},{F=0.0625},{NDM=0.112},{KDM=0.0849},{D=MIN},{H1=0.5625},{L=0.3438},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
OL
Overall Length
[인치]
SS
Set Screw
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
D
Groove Diameter
[인치]
14EM95S-7
14EM95S-7
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.094
15/64
11/32
None
7
0.3400
0.3910
0.142
14EM95S-8
14EM95S-8
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
9/32
11/32
#2-56
8
0.3854
0.4370
0.187
14EM95S-9
14EM95S-9
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
21/64
11/32
#2-56
9
0.4313
0.4830
0.233
14EM95S-10
14EM95S-10
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
3/8
11/32
#2-56
10
0.4773
0.5290
0.279
14EM95S-11
14EM95S-11
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
3/8
11/32
#2-56
11
0.5235
0.5750
0.326
14EM95S-12
14EM95S-12
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
25/64
11/32
#2-56
12
0.5699
0.6210
14EM95S-13
14EM95S-13
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
25/64
11/32
#4-40
13
0.6163
0.6680
14EM95S-14
14EM95S-14
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.125
25/64
11/32
#4-40
14
0.6629
0.7140
14EM95S-15
14EM95S-15
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.188
17/32
11/32
#4-40
15
0.7094
0.7610
14EM95S-16
14EM95S-16
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.188
9/16
11/32
#4-40
16
0.7561
0.8080
14EM95S-18
14EM95S-18
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.188
21/32
11/32
#4-40
18
0.8494
0.9010
14EM95S-20
14EM95S-20
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.188
3/4
13/32
#4-40
20
0.9429
0.9940
14EM95S-22
14EM95S-22
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
22
1.0364
1.0880
14EM95S-24
14EM95S-24
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
24
1.1300
1.1820
14EM95S-28
14EM95S-28
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
28
1.3174
1.3690
14EM95S-30
14EM95S-30
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
30
1.4111
1.4630
14EM95S-34
14EM95S-34
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
34
1.5986
1.6500
14EM95S-36
14EM95S-36
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
36
1.6924
1.7440
14EM95S-40
14EM95S-40
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
40
1.8800
1.9320
14EM95S-48
14EM95S-48
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.1475
0.250
3/4
13/32
#6-32
48
2.2552
2.3070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청