QCC H AF25-50 WP - QUICK CHANGE HINGE WITH PIN
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Quick change couplings
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/quick_change_couplings/hinge_qcc_af_wit_pin.prj},{NB=286857},{IDNR=286857},{ARTICLE=WITTE-QUICK CHANGE HINGE WITH PIN},{AF=40.000},{A=36.600},{B=64.000},{C=38.000},{WEIGHT=0.000},{INFO=Witte Katalog},{REFPLANE1=12.000},{REPLANE2=3.150},{REFPLANE3=12.700},{INFOGES=Infokatalog_42},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{XPIN=9.000},{YPIN=32.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
thread
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
XPIN
[mm]
YPIN
[mm]
286856
286856
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
25.000
25.000
40.000
23.800
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
7.000
20.000
286856-1
286856-1
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
25.000
25.000
40.000
23.800
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
7.000
20.000
286857
286857
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
40.000
36.600
64.000
38.000
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
9.000
32.000
286857-1
286857-1
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
40.000
36.600
64.000
38.000
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
9.000
32.000
286858
286858
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
50.000
43.000
80.000
47.600
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-0 natur eloxiert
11.000
-3.000
286858-1
286858-1
WITTE-QUICK CHANGE HINGE ...
50.000
43.000
80.000
47.600
0.000
ALZn5Mg3Cu
EN AW-7022
C-35 schwarz eloxiert
11.000
-3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청