PSWC - POSITIONING SLEEVE WITH COLLAR
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Connection elements
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/connection_elements/pos_sleeve_collar.prj},{NB=21385-1},{IDNR=21385-1},{ARTICLE=WITTE-POSITIONING SLEEVE WITH COLLAR},{AF=25.000},{A=12.500},{B=12.000},{C=M8},{WEIGHT=4.000},{INFO=Witte Katalog},{MR=0.500},{F=0.300},{ST=0.200},{M=8.000},{D=12.500},{DI=6.000},{L=13.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
weight
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
21600
21600
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21600-1
21600-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
16.000
8.000
8.000
M5
1.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21385
21385
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21385-1
21385-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
25.000
12.500
12.000
M8
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21235
21235
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
21235-1
21235-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
40.000
20.000
18.000
M14x1,5
9.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
26732
26732
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
chromatieren gelb (hell)
26732-1
26732-1
WITTE-POSITIONING SLEEVE ...
50.000
25.000
23.000
M18x1,5
16.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청