HCBUCF - HOOK CLAMP BASIC UNIT COMPACT FLEXIBLE
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/hook_clamps/hook_clamp_basic_unit_compact.prj},{NB=251886-1 18 1 5},{IDNR=251886-1},{ARTICLE=WITTE-HOOK CLAMP BASIC UNIT COMPACT FLEXIBLE},{BASEHEIGHT=110mm (low-standard)},{DPIN=d18-d40},{DIA=18.0},{HOOK=1},{CLAMPINTEFERE=5},{A=30.000},{B=50.000},{C=110.000},{D=9.000},{E=159.000},{F=80.000},{G=112.000},{H=20.000},{I=M8},{WEIGHT=1156.000},{INFO1=Infokatalog_WITTE-2014},{TYPE=1.000},{CX=0.000},{CY=0.000},{CZ=69.000},{EZ=93.000},{EX=100.000},{CP=91.000},{CPX=0.000},{CUX=0.000},{CUZ=0.000},{STX=-4.000},{STY=-8.000},{STZ=30.000},{HZ=84.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMo4},{MATERIAL=1.7225},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Description
ⁿ/ₐ
BASEHEIGHT
[mm]
DPIN
for pin dia
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
251886 18 1 5
251886
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
110mm (low-standard)
d18-d40
30.000
50.000
110.000
9.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
1156.000
42CrMo4
1.7225
vernickeln
Witte Katalog
251886-1 18 1 5
251886-1
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
110mm (low-standard)
d18-d40
30.000
50.000
110.000
9.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
1156.000
42CrMo4
1.7225
C-35 schwarz eloxiert
Witte Katalog
281887 18 1 5
281887
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
160mm (high)
d18-d40
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
700.000
42CrMo4
1.7225
vernickeln
Witte Katalog
281887-1 18 1 5
281887-1
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
160mm(high)
d18-d40
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
700.000
42CrMo4
1.7225
C-35 schwarz eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청