HCBU - HOOK CLAMP BASIC UNIT
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/hook_clamps/hook_clamp_basic_unit.prj},{NB=281408-1 15 2 5},{IDNR=281408-1},{ARTICLE=WITTE-HOOK CLAMP BASIC UNIT},{DPIN=d15-d39},{DIA=15.0},{HOOK=2},{CLAMPINTEFERE=5},{A=30.000},{B=50.000},{C=110.000},{D=9.000},{E=159.000},{F=80.000},{G=112.000},{H=20.000},{I=M8},{WEIGHT=1156.000},{INFO1=Infokatalog_WITTE-2014},{INFO2=Infokatalog_WITTE-2014},{TYPE=1.000},{CX=0.000},{CY=0.000},{CZ=100.000},{EZ=97.000},{EX=100.000},{CP=91.000},{CPX=0.000},{CUX=0.000},{CUZ=0.000},{STX=-4.000},{STY=-8.000},{STZ=30.000},{CHEMSYMBOLS=42CrMo4},{MATERIAL=1.7225},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{INFO=Witte Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Description
ⁿ/ₐ
DPIN
for pin dia
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
TYPE
ⁿ/ₐ
STY
[mm]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
INFO
ⁿ/ₐ
281408 15 2 5
281408
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
d15-d39
30.000
50.000
110.000
9.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
1156.000
1.000
-8.000
42CrMo4
1.7225
vernickeln
Witte Katalog
281408-1 15 2 5
281408-1
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
d15-d39
30.000
50.000
110.000
9.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
1156.000
1.000
-8.000
42CrMo4
1.7225
C-35 schwarz eloxiert
Witte Katalog
281411 15 2 5
281411
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
d40-d60
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
700.000
1.000
-8.000
42CrMo4
1.7225
vernickeln
Witte Katalog
281411-1 15 2 5
281411-1
WITTE-HOOK CLAMP BASIC UN...
d40-d60
0.000
0.000
0.000
0.000
159.000
80.000
112.000
20.000
M8
700.000
1.000
-8.000
42CrMo4
1.7225
C-35 schwarz eloxiert
Witte Katalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청