CLTAPERED - CLAMP TAPERED
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Span attachments accessories
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/clamping_attachments_accessories/clamp_roun_nosed.prj},{NB=22787-1},{IDNR=22787-1},{ARTICLE=WITTE-CLAMP TAPERED},{A=65.000},{B=16.000},{C=6.000},{D=M6},{E=6.300},{F=5.000},{G=9.000},{WEIGHT=11.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{A1=18.000},{C1=5.000},{E1=30.000},{F1=6.300},{G1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
22787
22787
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
5.000
9.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
5.000
22787-1
22787-1
WITTE-CLAMP TAPERED
65.000
16.000
6.000
M6
6.300
5.000
9.000
11.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
5.000
22792
22792
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
4.000
7.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
4.000
22792-1
22792-1
WITTE-CLAMP TAPERED
52.000
13.000
5.000
M5
5.300
4.000
7.000
6.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청