카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Side bow chains - Side bow chains according to ISO 606 (European type)
Wippermann
Roller chain with waisted plates
Side bow chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_tailliert/seitenbogenketten_angelehnt_an_iso_606_eu/seitenbogenketten_angelehnt_asmtab.prj},{NB=2601 S501 0000},{CNSORDERNO=2601 S501 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standard},{WIP=501 SB},{ISO=10 B-1},{P=15.875},{B1=9.65},{B2=13.28},{B3=13.7},{D1=10.16},{D2=5.08},{G=14.7},{L1=19.6},{K=4.1},{F=0.09},{FBWIP=22.4},{R=400},{SA=1.60},{SI=1.80},{ECLASS=23-17-04-11},{ZTNR=73151190},{AUSVIS=Standardkette},{PPATH=assemblies/seitenbogenketten_angelehnt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L1
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
F
Bearing area
[cm2]
FBWIP
Breaking load Wip min.
[kN]
R
min. side bow radius
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
2601 S462 0000
2601 S462 0000
Standard chain
462 SB
08 B-1
12.700
7.75
11.30
11.7
8.51
4.45
11.8
17.2
3.9
0.08
60.0
300
23-17-04-11
73151190
2601 S501 0000
2601 S501 0000
Standard chain
501 SB
10 B-1
15.875
9.65
13.28
13.7
10.16
5.08
14.7
19.6
4.1
0.09
22.4
400
23-17-04-11
73151190
2601 S513 0000
2601 S513 0000
Standard chain
513 SB
12 B-1
19.050
11.68
15.62
16.1
12.07
5.72
16.1
22.7
4.6
0.12
29.0
450
23-17-04-11
73151190
2601 S548 0000
2601 S548 0000
Standard chain
548 SB
16 B-1
25.400
17.02
25.40
27.2
15.88
8.28
21.0
37.4
5.4
0.21
60.0
500
23-17-04-11
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청