카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Triplex roller chains type series GL (straight plates) - Triplex roller chains type series GL (straight plates, American type)
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Triplex roller chains type series GL (American type)
Chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/dreifach_rollenketten_gl_us/ketten/dreifach_rollenketten_gl_us_asmtab.prj},{NB=2603 060G 0000},{CNSORDERNO=2603 060G 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=60 GL-3},{ISO=60-3},{P=19.05},{E=22.78},{B1=12.57},{B2=17.7},{B3=17.85},{D1=11.91},{D2=5.94},{G=18},{L3=72.6},{K=4.6},{F=3.15},{FBISO=93.9},{FBWIPP=105},{ZTNR=73151190},{VG=11},{SA=2.4},{SI=2.5},{SZ=2.4},{CNSMASSEXACT=4.58},{ECLASS=23-17-04-03},{PPATH=assemblies/dreifach_rollenketten_gl_us_asmtpl.prj},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
F
Bearing area
[cm2]
FBISO
Breaking load ISO min.
[kN]
FBWIPP
Breaking load Wip min.
[kN]
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
VG
Connecting links
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/m]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
2603 060G 0000
2603 060G 0000
Standard chain
60 GL-3
60-3
19.05
22.78
12.57
17.7
17.85
11.91
5.94
18
72.6
4.6
3.15
93.9
105
73151190
11
4.58
23-17-04-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청