카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Triplex roller chains type series GL (straight plates) - Triplex roller chains type series GL (straight plates, European type)
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Triplex roller chains type series GL (European type)
Chains
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/dreifach_rollenketten_gl_eu/ketten/standard/dreifach_rollenketten_gl_eu_asmtab.prj},{NB=2603 48GS 0000},{CNSORDERNO=2603 48GS 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=548 GLS-3},{ISO=16 B-3},{AUSX=S},{VER=1},{P=25.400},{E=31.88},{B1=17.02},{B2=25.40},{B3=25.60},{D1=15.88},{D2=8.28},{G=21.0},{L3=99.9},{K=5.4},{F=6.31},{FBWIPP=211.0},{CNSMASSEXACT=8.50},{FBISO=160.0},{VG=11},{SA=3.10},{SZ=3.1},{ECLASS=23-17-04-03},{SI=4.1},{PPATH=../assemblies/dreifach_rollenketten_gl_eu_asmtpl.prj},{AUSVIS=Standardkette},{ZTNR=73151190}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B1
Inner width min.
[mm]
B2
Inner link width max.
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D1
Roller Ø max.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
F
Bearing area
[cm2]
FBWIPP
Breaking load Wip min.
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/m]
FBISO
Breaking load ISO min.
[kN]
VG
Connecting links
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
2603 0455 0000
2603 0455 0000
Standard chain
455 GL-3
06 B-3
9.530
10.24
5.72
8.53
8.66
6.35
3.28
8.2
34.0
3.3
0.81
24.9
1.30
24.9
11,12,15
23-17-04-03
73151190
2603 462G 0000
2603 462G 0000
Standard chain
462 GL-3
08 B-3
12.700
13.92
7.75
11.30
11.43
8.51
4.45
11.5
44.9
3.9
1.51
56.0
2.21
44.5
11,12
23-17-04-03
73151190
2603 501G 0000
2603 501G 0000
Standard chain
501 GL-3
10 B-3
15.880
16.59
9.65
13.28
13.41
10.16
5.08
14.2
52.8
4.1
2.02
80.0
2.97
66.7
11
23-17-04-03
73151190
2603 513G 0000
2603 513G 0000
Standard chain
513 GL-3
12 B-3
19.050
19.46
11.68
15.62
15.75
12.07
5.72
15.5
61.7
4.6
2.68
94.0
3.43
86.7
11,12
23-17-04-03
73151190
2603 548G 0000
2603 548G 0000
Standard chain
548 GL-3
-
25.400
31.88
17.02
25.40
25.60
15.88
8.28
24.0
99.9
5.4
6.31
211.0
9.88
160.0
11
23-17-04-03
73151190
2603 48GS 0000
2603 48GS 0000
Standard chain
548 GLS-3
16 B-3
25.400
31.88
17.02
25.40
25.60
15.88
8.28
21.0
99.9
5.4
6.31
211.0
8.50
160.0
11
23-17-04-03
73151190
2603 563G 0000
2603 563G 0000
Standard chain
563 GL-3
20 B-3
31.750
36.45
19.60
29.00
29.20
19.05
10.19
26.4
116.0
6.1
8.87
300.0
11.66
250.0
11,12
23-17-04-03
73151190
2603 596G 0000
2603 596G 0000
Standard chain
596 GL-3
24 B-3
38.100
48.36
25.40
37.90
38.20
25.40
14.63
33.4
150.0
6.6
16.63
523.0
22.00
425.0
111,12
23-17-04-03
73151190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청