PSS15E - Pallet stacker
Winkel
Pallet stacker
Powered by
CAD모델 선택
{winkel/palettenspeicher/palettenspeicher_asmtab.prj},{NB=PSS15E0 sonderEuro laengs (1200x800)am Netz 400V/50Hz, Bremsspannung 400Vjajajaverzinkt / RAL 9006 weissaluminium0deutsch1-fach Papier (Standard)keine CDRF17 DR63L4/BR/HR810},{PATY=PSS15E},{TR=max. 450 kg / 15 Paletten},{FUNK=Paletten stapeln und entstapeln (nur 1 Palette)},{LEIS=max. 120 Paletten/h bei 0,3 m/s Fördergeschwindigkeit und 1600 mm Förderlänge},{SOND=auf Anfrage (Leistung, Abmessungen, Traglast, )},{HOHEFO=0 sonder},{PAFO=Euro laengs (1200x800)},{HUBGR=am Netz 400V/50Hz, Bremsspannung 400V},{LS=ja},{LB=ja},{VK=ja},{OBFL=verzinkt / RAL 9006 weissaluminium},{OBSORA=0},{DS=deutsch},{DAE=1-fach Papier (Standard)},{DACD=keine CD},{GRAN=RF17 DR63L4/BR/HR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PATY
Pallet Storage
ⁿ/ₐ
TR
Carrying load
ⁿ/ₐ
FUNK
function
ⁿ/ₐ
LEIS
Power
ⁿ/ₐ
SOND
Special Applications
ⁿ/ₐ
TRAR
rack
[mm]
Pallet stacker PSS15E
PSS15E
max. 450 kg / 15 Paletten
pallets stack and unpack ...
max. 120 paletts/h with 0...
on request (achievement, ...
810
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청