카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 439 - Levelling feet, with rubber underlay, vulcanized
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
GN 439
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/gn439/gn439.prj},{NB=Stellfuss GN 439-32-M8-65-70},{PARTNUMBER=GN 439-32-M8-65-70},{ITEMID=439-32-M8-65-70},{D1=32},{D2=M8},{D2X=8},{L=65},{H=18},{S=2.0},{SW=4},{SB=840},{WEIGHT=0.04000},{CTN=8487900080},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{R=0.800},{RR=5.516},{LL=19.516},{DD=28.500},{D3=9.000},{SWL=5.000},{SWLL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 439-19-...
GN 439-19-M6-30-70
19
M6
30
14
1.5
3
240
0.01180
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-19-...
GN 439-19-M6-45-70
19
M6
45
14
1.5
3
240
0.01440
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-25-...
GN 439-25-M6-30-70
25
M6
30
16
1.5
3
540
0.02000
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-25-...
GN 439-25-M6-45-70
25
M6
45
16
1.5
3
540
0.02200
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-32-...
GN 439-32-M8-40-70
32
M8
40
18
2.0
4
840
0.03700
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-32-...
GN 439-32-M8-65-70
32
M8
65
18
2.0
4
840
0.04000
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-38-...
GN 439-38-M8-40-70
38
M8
40
20
2.0
4
920
0.05200
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-38-...
GN 439-38-M8-65-70
38
M8
65
20
2.0
4
920
0.05750
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-50-...
GN 439-50-M10-45-70
50
M10
45
22
2.5
5
2500
0.10000
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-50-...
GN 439-50-M10-70-70
50
M10
70
22
2.5
5
2500
0.11010
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-64-...
GN 439-64-M10-45-70
64
M10
45
26
2.5
5
3700
0.15000
8487900080
YES
Levelling foot GN 439-64-...
GN 439-64-M10-70-70
64
M10
70
26
2.5
5
3700
0.17700
8487900080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청