피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 787 - T-Slot bolts
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
DIN 787
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/nuts_bolts_for_t_slots/din787/din787.prj},{NB=Schraube fuer T-Nut DIN 787-14-M12-50},{PARTNUMBER=DIN 787-14-M12-50},{ITEMID=A80457},{A=14},{D=M12},{DG=12},{KDM=9.853},{LB=50-35},{LBX=50-35,80-55,125-75,200-120},{E=22},{K=8},{K1=12.000},{K2=2.500},{T=14},{DK=9.853},{R=1.000},{P=19.000},{MAT=Vergütungsstahl},{WEIGHT=0.0750},{CTN=7318158085},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Length L - length of thread B
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
T
for T-nuts DIN 650
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-25
6
M6
25-15
10
4
6
0.0076
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-40
6
M6
40-28
10
4
6
0.0110
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-6-M6-...
DIN 787-6-M6-63
6
M6
63-40
10
4
6
0.0200
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-8-M8-...
DIN 787-8-M8-32
8
M8
32-22
13
6
8
0.0170
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-8-M8-...
DIN 787-8-M8-50
8
M8
50-35
13
6
8
0.0240
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-40
10
M10
40-30
15
6
10
0.0300
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-63
10
M10
63-45
15
6
10
0.0400
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-10-M1...
DIN 787-10-M10-100
10
M10
100-60
15
6
10
0.0670
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-50
12
M12
50-35
18
7
12
0.0580
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-80
12
M12
80-55
18
7
12
0.0870
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-12-M1...
DIN 787-12-M12-125
12
M12
125-75
18
7
12
0.1000
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-50
14
M12
50-35
22
8
14
0.0750
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-80
14
M12
80-55
22
8
14
0.0900
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-125
14
M12
125-75
22
8
14
0.1350
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-14-M1...
DIN 787-14-M12-200
14
M12
200-120
22
8
14
0.1950
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-63
18
M16
63-45
28
10
18
0.1600
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-100
18
M16
100-63
28
10
18
0.2000
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-160
18
M16
160-100
28
10
18
0.3000
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-18-M1...
DIN 787-18-M16-250
18
M16
250-150
28
10
18
0.4100
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-80
22
M20
80-55
35
14
22
0.3200
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-125
22
M20
125-85
35
14
22
0.4400
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-22-M2...
DIN 787-22-M20-200
22
M20
200-125
35
14
22
0.6100
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-100
28
M24
100-70
44
18
28
0.6000
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-160
28
M24
160-110
44
18
28
0.8500
7318158085
YES
T-Slot bolt DIN 787-28-M2...
DIN 787-28-M24-250
28
M24
250-150
44
18
28
1.0200
7318158085
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청