피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
LER-PATH - Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting, wheel with thermoplastic polyurethane tread, with nylon wheel centre
JW Winco
3.0 Machine parts
3.10 Rolling, transporting with casters and wheels
Casters and wheels
LER-PATH
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_10/casters_and_wheels/ler_path/ler-path.prj},{NB=Pressed steel swivel castor with bolt hole fitting LER-PATH-125-K-FK},{PARTNUMBER=LER-PATH-125-K-FK},{ITEMID=LER-PATH-125-K-FK},{HIDDEN=GANTER},{NAME=125K-FK_754489},{INAME=125K2dFK_754489},{NBCUSTOM=LER-PATH - LER-PATH 125K-FK},{LINACUSTOM=Blickle - LER-PATH - LER-PATH 125K-FK},{MATNR=754489},{ARTNR=LER-PATH 125K-FK},{RADDRM=125},{RADBR=32},{TF1=150},{LART=Kugellager},{GESHO=150},{PLGR=70},{SLDRM=13},{AUSL=40},{REHAERTE=94° Shore A},{TEMPV=-25},{TEMPB=70},{STGEW=0,715},{WEIGHT=MIN},{CTN=},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
RADDRM
wheel Ø
[mm]
RADBR
tread width
[mm]
TF1
load capacity
[kg]
LART
bearing type
ⁿ/ₐ
GESHO
overall height
[mm]
PLGR
plate Ø
[mm]
SLDRM
bolthole Ø
[mm]
AUSL
swivel lead
[mm]
REHAERTE
tread & tire hardness
[°Shore A]
TEMPV
temperature range from
[°C]
TEMPB
temperature range to
[°C]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-100-K-FI-FK
100K-FI-FK_754486
LER-PATH - LER-PATH 100K-...
Blickle - LER-PATH - LER-...
100
32
150
Kugellager
125
70
13
36
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-125-K-FI-FK
125K-FI-FK_754488
LER-PATH - LER-PATH 125K-...
Blickle - LER-PATH - LER-...
125
32
150
Kugellager
150
70
13
40
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-125-K-FK
125K-FK_754489
LER-PATH - LER-PATH 125K-...
Blickle - LER-PATH - LER-...
125
32
150
Kugellager
150
70
13
40
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-160-K
160K_847009
LER-PATH - LER-PATH 160K
Blickle - LER-PATH - LER-...
160
40
300
Kugellager
195
88
13
54
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-200-K
200K_847014
LER-PATH - LER-PATH 200K
Blickle - LER-PATH - LER-...
200
40
300
Kugellager
235
88
13
54
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-80-K-FI-FK
80K-FI-FK_754490
LER-PATH - LER-PATH 80K-F...
Blickle - LER-PATH - LER-...
80
32
150
Kugellager
102
70
13
38
94° Shore A
-25
70
Pressed steel swivel cast...
LER-PATH-80-K-FK
80K-FK_754491
LER-PATH - LER-PATH 80K-F...
Blickle - LER-PATH - LER-...
80
32
150
Kugellager
102
70
13
38
94° Shore A
-25
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청