카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 8017 - Indexing Plungers, Zinc Die-Cast, Type C, Lock-out, without lock nut, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 8017
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn8017/gn8017_c_asmtab.prj},{NB=Indexing Plunger GN 8017-0.187-0.312-3/8x16-C (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 8017-0.187-0.312-3/8x16-C},{POS=deactivated},{D1=0.187},{L1=0.312},{D2=3/8x16},{D3=0.75},{K=0.63},{L2=1.57},{L3=0.75},{L4=0.19},{AF=0.50},{AM=4},{SLI=5},{SLE=18},{MAT=Zinc die-cast},{NDMD2=9.525},{WEIGHT=0.0180},{CTN=7318290000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details},{D4=2.00},{D5=3.00},{D6=5.00},{L5=11.000},{L6=12.498},{L7=10.800},{L8=3.000},{L9=2.000},{L10=13.000},{L11=2.100},{L12=6.800},{L13=0.750},{L14=4.950},{D7=6.00},{L15=7.400},{L16=1.600},{FORM=C},{LNH=5.766},{PPATH=gn8017_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.001/-0.002 Bore +0.001
[인치]
L1
[인치]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[인치]
K
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
L4
[인치]
AF
[인치]
AM
Max. tightening torque
[N]
SLI
Spring Load Initial
[N]
SLE
Spring Load End
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.156-0.234-5/16x...
0.156
0.234
5/16x18
0.63
0.55
1.38
0.63
0.20
0.38
2
4
12.5
0.0110
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.187-0.312-3/8x1...
0.187
0.312
3/8x16
0.75
0.63
1.57
0.75
0.19
0.50
4
5
18
0.0180
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.250-0.375-1/2x1...
0.250
0.375
1/2x13
0.91
0.79
1.89
0.87
0.23
0.56
13
6
25
0.0340
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.312-0.468-5/8x1...
0.312
0.468
5/8x11
1.10
0.94
2.28
1.00
0.34
0.69
17
8.5
38
0.0640
YES
Indexing Plunger GN 8017-...
GN 8017-0.375-0.468-5/8x1...
0.375
0.468
5/8x11
1.10
0.94
2.28
1.00
0.34
0.69
17
9.5
38
0.0660
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청