design B3 - single-phase AC motors
Walther Flender
Motoren
single-phase AC motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/einphasige_wechselstrommotoren/e_wechselstrommotoren_b3.prj},{NB=WS B3 71a / 2 L},{BG=71},{PZ=2},{LA=0.37},{LDK=L},{FL=},{ZM=},{ST=230V 50Hz IP55 ISO-Klasse F},{A=112},{B=90},{C=45},{D=14},{E=30},{H=71},{I=7.0},{J=12.0},{M=245},{W=124},{X=138},{Y=215},{F=25},{G=195},{G1=139},{I123=192},{L2=71},{M123=92},{N=92},{O=138},{P=M4},{P111=4.000},{P222=3.141},{Q=40},{R=52},{U=108},{U1=136},{V=11},{X1=80},{Y1=90},{F100=25},{I100=204},{M100=92},{N100=92},{Q100=40},{R100=52},{S100=10},{VK=9.300},{SK=5.000},{CK=47},{VERS=71.000},{VERS2=0.000},{HIDE=1.000},{AA=14},{BB=30},{CC=M5},{CCC1=5},{CCC2=4.134},{DD=13},{EE=18},{FF=20},{GG=5},{HH=5},{TT=16},{P333=7.000},{P444=3.200},{FFFF=20.000},{TTTT=16.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
WS B3 56b / 2 L
56
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
90
71
36
9
20
56
6.0
11.0
187
110
110
167
WS B3 63a / 2 L
63
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
100
80
42
11
23
63
7.0
12.0
216
115
123
193
WS B3 71a / 2 L
71
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
112
90
45
14
30
71
7.0
12.0
245
124
138
215
WS B3 80a / 2 L
80
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
125
100
50
19
40
80
9.5
17.5
275
141
156
235
WS B3 90Sa / 2 L
90S
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
100
56
24
50
90
9.5
17.5
300
146
176
250
WS B3 90La / 2 L
90L
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
140
125
56
24
50
90
9.5
17.5
325
146
176
275
WS B3 100b / 2 L
100
230V 50Hz IP55 ISO-Klasse...
160
140
63
28
60
100
11.2
21.2
365
157
194
305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청