plug shaft - accessories
Walther Flender
Getriebe
worm gears
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/getriebe/schneckengetriebe/zubehoer/steckwelle_new.prj},{NB=I 70 S1},{BEST=I-MI 70},{BEST1=70},{AUS=S1},{A=120},{A1=191},{B=60},{C=10},{D1=34},{D=28},{DG=M8},{L=190},{L1=261},{L100=190.0},{H=31.0},{D10=28.0},{D100=34.0},{L2=60.0},{L3=10.0},{L4=9.0},{L5=42.0},{L6=77.5},{L7=42.0},{L8=140.5},{L9=42.0},{L10=0.5},{L11=4.850},{L12=3.150},{L13=20.0},{L14=1},{B100=8},{B1=8.4},{R=4.0},{R1=0.5},{R2=0.4},{W=45},{W1=60},{W2=150},{G=8},{NDM=8.000},{P=1.250},{M=50},{N=5},{I=3.5},{GN=50},{HN=13},{N1=5},{MAXLA=12.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
order number
ⁿ/ₐ
A
Länge A
[mm]
A1
Länge A1
[mm]
B
Länge B
[mm]
C
Länge C
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D
Durchmesser D h7
[mm]
DG
ⁿ/ₐ
L
Länge L
[mm]
L1
Höhe L1
[mm]
I 30 S1
I-MI 30
56
92
30
5
18
14
M5
91
127
I 40 S1
I-MI 40
80
132
40
10
22
19
M8
130
182
I 50 S1
I-MI 50
97
158
50
10
28
24
M8
157
218
I 60 S1
I-MI 60
118
185
60
5
28
25
M8
183
250
I 70 S1
I-MI 70
120
191
60
10
34
28
M8
190
261
I 80 S1
I-MI 80
138
205
60
5
38
35
M8
203
270
I 90 S1
I-MI 90
149
246
80
16
44
38
M8
245
342
I 110 S1
I-MI 110
154
281
110
16
48
42
M10
280
407
I 130 S1
I-MI 130
188
316
110
16
53
48
M10
314
442
I 150 S1
I-MI 150
218
352
110
22
62
55
M12
350
484
I 175 S1
I-MI 175
228
380
140
10
68
60
M12
378
530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청