카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gerader Einschraubstutzen, kegelig - Gerader Einschraubstutzen, kegelig
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/7_gerade_einschr_npt.prj},{NB=7001265900},{BZ=7001265900},{VK=40-SDS-14-N1/2T-SST},{D1=14},{D2=1/2 NPT},{D2NDM=21.336},{DX=11.5},{LG=36.8},{L2=20.0},{SW1=24},{I=13.6},{DF=17.2},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{L1=19.8},{GEWL=16.2},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[인치]
DX
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
[mm]
7001264700
7001264700
40-SDS-6-N1/8T-SST
6
1/8 NPT
4.5
24.4
14.9
12
6.9
7001265000
7001265000
40-SDS-8-N1/4T-SST
8
1/4 NPT
6.5
30.6
17.9
17
10.0
7001265300
7001265300
40-SDS-10-N1/4T-SST
10
1/4 NPT
6.5
30.6
17.6
17
10.0
7001265600
7001265600
40-SDS-12-N3/8T-SST
12
3/8 NPT
9.5
32.2
18.8
22
10.3
7001265900
7001265900
40-SDS-14-N1/2T-SST
14
1/2 NPT
11.5
36.8
20.0
24
13.6
7001266200
7001266200
40-SDS-15-N1/2T-SST
15
1/2 NPT
12.0
36.8
19.9
24
13.6
7001266500
7001266500
40-SDS-16-N1/2T-SST
16
1/2 NPT
12.0
36.8
19.7
24
13.6
7001266800
7001266800
40-SDS-18-N1/2T-SST
18
1/2 NPT
12.0
37.3
20.1
27
13.6
7001267100
7001267100
40-SDS-20-N3/4T-SST
20
3/4 NPT
16.0
38.6
20.8
30
14.1
7001267400
7001267400
40-SDS-22-N3/4T-SST
22
3/4 NPT
16.0
38.6
20.5
30
14.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청