카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Verschlussschraube - Verschlussschraube
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/18_verschlussschraube.prj},{NB=7000941800},{BZ=7000941800},{VK=40-TBS-14-SST},{D1=14},{L2=13.8},{SW1=24},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{LG=17.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{BD=11.5},{BT=10.0},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung},{I=14},{DF=18.3},{DA=25.8},{A1=3.15},{GEWA1=18.3},{GEWA2=21.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
7000941300
7000941300
40-TBS-6-SST
6
11.9
12
7000941400
7000941400
40-TBS-8-SST
8
12.8
14
7000941500
7000941500
40-TBS-10-SST
10
12.5
17
7000941600
7000941600
40-TBS-12-SST
12
13.9
22
7000941800
7000941800
40-TBS-14-SST
14
13.8
24
7000941900
7000941900
40-TBS-15-SST
15
13.7
24
7000942000
7000942000
40-TBS-16-SST
16
13.5
24
7000942100
7000942100
40-TBS-18-SST
18
14.9
27
7000942200
7000942200
40-TBS-20-SST
20
14.8
30
7000942300
7000942300
40-TBS-22-SST
22
14.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청