카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight bulkhead connector - Straight bulkhead connector
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/12_gerader_schottstutzen_asmtab.prj},{NB=7005822400},{BZ=7005822400},{VK=40-BHSLN-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=51.9},{L2=14.8},{L5=30.70},{SW1=27},{SW4=27},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=22.2250},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{L6=33.9},{NB1=7},{D6=14.48},{L4=3.2},{L52=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{PPATH=assemblies/12_gerader_schottstutzen_asmtpl.prj},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Lenght l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
7005822000
7005822000
40-BHSLN-6-SST
6
4.5
48.5
13.9
29.40
16
16
7005822100
7005822100
40-BHSLN-8-SST
8
6.5
48.4
13.8
29.20
17
17
7005822200
7005822200
40-BHSLN-10-SST
10
8.0
49.0
13.5
29.50
22
22
7005822300
7005822300
40-BHSLN-12-SST
12
10.0
49.9
13.9
29.80
24
24
7005822400
7005822400
40-BHSLN-14-SST
14
11.5
51.9
14.8
30.70
27
27
7005822500
7005822500
40-BHSLN-15-SST
15
12.0
51.9
14.7
30.60
27
27
7005822600
7005822600
40-BHSLN-16-SST
16
13.0
51.9
14.5
30.40
27
27
7005822700
7005822700
40-BHSLN-18-SST
18
15.0
54.9
15.9
31.80
30
30
7005822800
7005822800
40-BHSLN-20-SST
20
16.0
54.9
15.8
31.70
36
36
7005822900
7005822900
40-BHSLN-22-SST
22
18.0
54.9
15.5
31.40
36
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청