카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
FL3 90 ISO 12151-3 (ISO 6162-1) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_fl3_90.prj},{NB=7000062900},{BZ=7000062900},{VK=HF/F-E-DN25-3S1},{BZLARGA=S30923025025A},{VKLARGA=FL3 90 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=125.500},{C=19.500},{H=67.500},{M=78.500},{D=44.500},{G=428.000},{L1=2.800},{L2=2.550},{L3=8.100},{L4=14.000},{W1=31.450},{W2=39.650},{W3=38.000},{W4=27.000},{OS=41.500},{R1=0.500},{R2=0.760},{SL1=57.500},{SL2=54.000},{SL3=50.000},{SL4=9.500},{SW1=33.000},{SW2=26.000},{SW3=30.000},{SK1=6.009},{SK2=0.000},{AU1=3.750},{AU2=0.500},{SR1=1.000},{SR2=0.500},{SR3=0.800},{SA1=0.000},{VERSS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
Flansch
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
G
Weight
[g]
7000062100
7000062100
HF/F-E-DN12-3S1/2
S30923013013A
FL3 90 1/2" 13
1/2”
1/2”
12.000
71.500
9.500
43.500
42.000
30.000
104.000
7000062200
7000062200
HF/F-E-DN12-3S3/4
S30923019013A
FL3 90 3/4" 13
3/4”
1/2”
12.000
71.500
9.500
48.500
42.000
38.000
154.000
7000062400
7000062400
HF/F-E-DN16-3S3/4
S30923019016A
FL3 90 3/4" 16
3/4”
5/8”
16.000
87.000
12.500
55.000
53.000
38.000
196.000
7000062600
7000062600
HF/F-E-DN19-3S3/4
S30923019019A
FL3 90 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
99.000
15.000
57.000
60.000
38.000
282.000
7000062700
7000062700
HF/F-E-DN19-3S1
S30923025019A
FL3 90 1" 19
1”
3/4”
19.000
99.000
15.000
60.000
60.000
44.500
368.000
7000062900
7000062900
HF/F-E-DN25-3S1
S30923025025A
FL3 90 1" 25
1”
1”
25.000
125.500
19.500
67.500
78.500
44.500
428.000
7000063000
7000063000
HF/F-E-DN25-3S11/4
S30923032025A
FL3 90 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
125.500
19.500
70.000
78.500
50.800
498.000
7000063200
7000063200
HF/F-E-DN32-3S11/4
S30923032032A
FL3 90 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
150.000
26.000
79.000
95.500
50.800
792.000
7000063300
7000063300
HF/F-E-DN32-3S11/2
S30923038032A
FL3 90 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
150.500
26.000
84.500
96.000
60.300
771.000
7000063400
7000063400
HF/F-E-DN38-3S11/2
S30923038038A
FL3 90 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
169.000
32.000
99.000
111.000
60.300
1028.000
7000063500
7000063500
HF/F-E-DN38-3S2
S30923050038A
FL3 90 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
172.000
32.000
101.000
114.000
71.400
1215.000
7000063600
7000063600
HF/F-E-DN51-3S2
S30923050050A
FL3 90 2" 50
2”
2”
51.000
216.000
42.000
115.500
143.500
71.400
1963.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청