카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
BEL/BES ( ISO 8434-1) - Standpipes for Fittings light series/ Standpipes for Fittings heavy series
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Standpipes
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/be_rohrstutzen/be_bel.prj},{NB=7000298500},{BZ=7000298500},{VK=HF/S-SWS-L15-DN10},{BZLARGA=S30618915010A},{VKLARGA=BEL 15L 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{D=L 15},{DN2=3/8''},{DN=10.000},{L=61.000},{C=7.000},{M=31.500},{E=25.000},{G=41.000},{DX=15.000},{L1=27.000},{L2=29.500},{L3=53.500},{W1=18.000},{W2=10.500},{W3=13.500},{LU=0.000},{CU=0.000},{R1=0.800},{R2=0.500},{R3=0.000},{A1=0.300},{A2=0.299},{AU1=0.300},{AU2=0.300},{K1=4.953},{K2=49.953},{VERS=2.000},{VERSU=1.000},{V1=0.000},{V2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
G
Weight
[g]
7000298100
7000298100
HF/S-SWS-L8-DN06
S30618908006
BEL/BES 08L 06
S / L 8
1/4''
6.000
58.500
4.000
30.500
24.000
14.000
7000297900
7000297900
HF/S-SWS-L6-DN05
S30618906005
BEL 06L 05
L 6
3/16''
5.000
50.500
3.000
28.500
23.000
8.000
7000298000
7000298000
HF/S-SWS-L6-DN06
S30618906006
BEL 06L 06
L 6
1/4''
6.000
57.500
4.000
29.500
23.000
10.000
7000298200
7000298200
HF/S-SWS-L10-DN08
S30618910008
BEL 10L 08
L 10
5/16''
8.000
59.500
5.500
31.500
25.000
20.000
7000298300
7000298300
HF/S-SWS-L10-DN10
S30618910010
BEL 10L 10
L 10
3/8''
10.000
62.000
7.000
32.500
25.000
21.000
7000298400
7000298400
HF/S-SWS-L12-DN10
S30618912010
BEL 12L 10
L 12
3/8''
10.000
62.500
7.000
33.000
25.000
30.000
7000298500
7000298500
HF/S-SWS-L15-DN10
S30618915010A
BEL 15L 10
L 15
3/8''
10.000
61.000
7.000
31.500
25.000
41.000
7000298600
7000298600
HF/S-SWS-L15-DN12
S30618915013A
BEL 15L 13
L 15
1/2''
12.000
63.000
9.500
33.500
25.000
43.000
7000298700
7000298700
HF/S-SWS-L18-DN12
S30618918013A
BEL 18L 13
L 18
1/2''
12.000
65.000
9.500
35.500
27.000
65.000
7000298800
7000298800
HF/S-SWS-L18-DN16
S30618918016A
BEL 18L 16
L 18
5/8''
16.000
69.500
12.500
35.500
27.000
63.000
7000298900
7000298900
HF/S-SWS-L22-DN16
S30618922016A
BEL 22L 16
L 22
5/8''
16.000
71.500
12.500
37.500
29.000
95.000
7000299000
7000299000
HF/S-SWS-L22-DN19
S30618922019A
BEL 22L 19
L 22
3/4''
19.000
79.000
15.000
40.000
29.000
90.000
7000299100
7000299100
HF/S-SWS-L28-DN25
S30618928025A
BEL 28L 25
L 28
1''
25.000
87.000
19.500
40.000
30.000
177.000
7000299200
7000299200
HF/S-SWS-L35-DN32
S30618935032A
BEL 35L 32
L 35
1 1/4''
31.000
103.000
26.000
48.500
36.000
286.000
7000299300
7000299300
HF/S-SWS-L42-DN38
S30618942038A
BEL 42L 38
L 42
1 1/2''
38.000
110.500
32.000
52.500
40.000
344.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청