카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling ZAKO ring, single parts - Standard series 250 bar, high pressure series 400 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_zako_kragenring.prj},{NB=0036251900},{BZ=0036251900},{VK=Z-R-38x5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=38 x 5},{D1=38.000},{S=5.000},{TEIL=3},{D2=52},{D3=26.0},{L3=0.0},{PAGE=246-256},{BKD=35.400},{KRH=0.000},{KRH2=38.000},{ORNT=0.000},{ORNDI=0.000},{ORNDA=0.000},{ORING=0.000},{L31=0.000},{L32=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
TEIL
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
0036009900
0036009900
Z-RGO-16x2-C19
16 x 2
2
30
10.5
0036029900
0036029900
Z-RGO-16x2,5-C19
16 x 2,5
2
30
9.5
0036049900
0036049900
Z-RGO-16x3-C19
16 x 3
2
30
8.3
0036069900
0036069900
Z-RGO-20x2,5-C19
20 x 2,5
2
38
13.5
0036089900
0036089900
Z-RGO-20x3-C19
20 x 3
2
38
12.5
0036109900
0036109900
Z-RGO-20x3,5-C19
20 x 3,5
2
38
11.0
0036129900
0036129900
Z-RGO-25x3-C19
25 x 3
2
38
17.0
0036149900
0036149900
Z-RGO-25x4-C19
25 x 4
2
38
15.0
0036169900
0036169900
Z-RGO-30x4-C19
30 x 4
2
46
20.0
0036189900
0036189900
Z-RGO-30x5-C19
30 x 5
2
46
17.0
0036209900
0036209900
Z-RGO-38x5-HD46-C19
38 x 5
2
46
26.0
0036229900
0036229900
Z-RGO-38x4-C19
38 x 4
2
52
28.0
0036249900
0036249900
Z-RGO-38x5-C19
38 x 5
2
52
26.0
0036269900
0036269900
Z-RGO-38x6-C19
38 x 6
2
52
23.0
0036609900
0036609900
Z-RGO-42x2-C19
42 x 2
2
52
34.0
0036289900
0036289900
Z-RGO-50x2,5-C19
50 x 2,5
2
63
42.0
0036309900
0036309900
Z-RGO-50x5-C19
50 x 5
2
63
37.0
0036329900
0036329900
Z-RGO-50x6-C19
50 x 6
2
63
35.0
0036349900
0036349900
Z-RGO-50x8-C19
50 x 8
2
63
31.0
0036369900
0036369900
Z-RGO-50x9-C19
50 x 9
2
63
29.0
0036389900
0036389900
Z-RGO-65x3-C19
65 x 3
2
75
55.0
0036409900
0036409900
Z-RGO-65x4-C19
65 x 4
2
75
54.0
0036429900
0036429900
Z-RGO-65x5-C19
65 x 5
2
75
52.0
0036489900
0036489900
Z-RGO-80x3-C19
80 x 3
2
100
71.0
0036011900
0036011900
Z-R-16x2-C19
16 x 2
3
30
10.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청