카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Welded bulkhead couplings, ISO 8434-1-WDBHS - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Weld couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/9_schweissverschr/einschweiss_schott_verschr.prj},{NB=0141500009},{BZ=0141500009},{VK=24-WDBHSC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PN=PN 630},{D2=20},{L1=89},{L2=60},{SW3=17},{PAGE=173},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
0741000000
0741000000
24-WDBHS-L6-C00
L 6
-
PN 315
18
85
56
14
0741050000
0741050000
24-WDBHS-L8-C00
L 8
-
PN 315
20
85
56
17
0741100000
0741100000
24-WDBHS-L10-C00
L 10
-
PN 315
22
87
58
19
0741150000
0741150000
24-WDBHS-L12-C00
L 12
-
PN 315
25
87
58
22
0741200000
0741200000
24-WDBHS-L15-C00
L 15
-
PN 315
28
100
70
27
0741250000
0741250000
24-WDBHS-L18-C00
L 18
-
PN 315
32
101
69
32
0741300000
0741300000
24-WDBHS-L22-C00
L 22
-
PN 160
36
105
73
36
0741350000
0741350000
24-WDBHS-L28-C00
L 28
-
PN 160
40
106
73
41
0741400000
0741400000
24-WDBHS-L35-C00
L 35
-
PN 160
50
114
71
50
0741450000
0741450000
24-WDBHS-L42-C00
L 42
-
PN 160
60
115
70
60
0741500000
0741500000
24-WDBHS-S6-C00
S 6
-
PN 630
20
89
60
17
0741550000
0741550000
24-WDBHS-S8-C00
S 8
-
PN 630
22
89
60
19
0741600000
0741600000
24-WDBHS-S10-C00
S 10
-
PN 630
25
91
59
22
0741650000
0741650000
24-WDBHS-S12-C00
S 12
-
PN 630
28
91
59
24
0741700000
0741700000
24-WDBHS-S14-C00
S 14
-
PN 630
30
107
72
27
0741750000
0741750000
24-WDBHS-S16-C00
S 16
-
PN 400
35
107
71
30
0741800000
0741800000
24-WDBHS-S20-C00
S 20
-
PN 400
38
114
71
36
0741850000
0741850000
24-WDBHS-S25-C00
S 25
-
PN 400
45
120
72
46
0741900000
0741900000
24-WDBHS-S30-C00
S 30
-
PN 400
50
126
73
50
0741950000
0741950000
24-WDBHS-S38-C00
S 38
-
PN 315
60
133
72
60
0141000007
0141000007
24-WDBHSC-L6
L 6
-
PN 315
18
85
56
14
0141050007
0141050007
24-WDBHSC-L8
L 8
-
PN 315
20
85
56
17
0141100007
0141100007
24-WDBHSC-L10
L 10
-
PN 315
22
87
58
19
0141150007
0141150007
24-WDBHSC-L12
L 12
-
PN 315
25
87
58
22
0141200007
0141200007
24-WDBHSC-L15
L 15
-
PN 315
28
100
70
27
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청