카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight attachment studs, ISO 11926-2/3 - Thread: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514), O-ring sealing, tube socket pre-assembled
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_unf.prj},{NB=0173152007},{BZ=0173152007},{VK=24-SWSDS-S10-U9/16-18F},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{PN=PN 630},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{CTRL=1.000},{NDM=0.56250},{KDM=0.49640},{P=0.05560},{L3=49.5},{L5=32.0},{SW1=19},{SW3=22},{I=10.0},{AM=35},{PAGE=139},{D1=10.000},{RAL1=21.500},{RAL2=16.000},{LST=41.500},{KGEW=M18x1,5},{D3H=11.200},{D3H1=9.500},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{H=17.500},{BOHRD=6.000},{EINBD=17.700},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{ORING=11,89x1,98},{D=11.890},{S=1.980}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L3
Length l3
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0173012007
0173012007
24-SWSDS-L8-U7/16-20F
L 8
PN 315
7/16-20 UNF-2A
41.5
27.5
17
17
9.2
18
0173022007
0173022007
24-SWSDS-L10-U9/16-18F
L 10
PN 315
9/16-18 UNF-2A
43.0
28.0
19
19
10.0
30
0173032007
0173032007
24-SWSDS-L12-U3/4-16F
L 12
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
52.5
31.5
24
22
11.2
50
0173042007
0173042007
24-SWSDS-L15-U3/4-16F
L 15
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
53.5
32.5
24
27
11.2
50
0173052007
0173052007
24-SWSDS-L18-U3/4-16F
L 18
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
55.5
32.0
24
32
11.2
50
0173062007
0173062007
24-SWSDS-L18-U7/8-14F
L 18
PN 315
7/ 8-14 UNF-2A
55.5
32.0
27
32
12.7
60
0173072007
0173072007
24-SWSDS-L22-U7/8-14F
L 22
PN 160
7/ 8-14 UNF-2A
60.0
32.5
27
36
12.7
60
0173082007
0173082007
24-SWSDS-L22-U11/16-12F
L 22
PN 160
1 1/16-12 UN -2A
60.0
32.5
36
36
15.0
95
0173102007
0173102007
24-SWSDS-L28-U15/16-12F
L 28
PN 160
1 5/16-12 UN -2A
65.5
35.0
41
41
15.0
150
0173302007
0173302007
24-SWSDS-S8-U7/16-20F
S 8
PN 630
7/16-20 UNF-2A
54.0
37.0
17
19
9.2
20
0173152007
0173152007
24-SWSDS-S10-U9/16-18F
S 10
PN 630
9/16-18 UNF-2A
49.5
32.0
19
22
10.0
35
0173162007
0173162007
24-SWSDS-S10-U3/4-16F
S 10
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
50.0
32.5
24
22
11.2
70
0173312007
0173312007
24-SWSDS-S12-U7/16-20F
S 12
PN 630
7/16-20 UNF-2A
50.5
29.0
17
24
9.2
20
0173192007
0173192007
24-SWSDS-S12-U3/4-16F
S 12
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
54.0
32.5
24
24
11.2
70
0173202007
0173202007
24-SWSDS-S14-U3/4-16F
S 14
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
58.5
36.5
24
27
11.2
70
0173212007
0173212007
24-SWSDS-S16-U3/4-16F
S 16
PN 400
3/ 4-16 UNF-2A
56.5
32.0
24
30
11.2
70
0173222007
0173222007
24-SWSDS-S16-U7/8-14F
S 16
PN 400
7/ 8-14 UNF-2A
59.5
35.0
27
30
12.7
100
0173242007
0173242007
24-SWSDS-S20-U7/8-14F
S 20
PN 400
7/ 8-14 UNF-2A
68.5
42.0
30
36
12.7
100
0173252007
0173252007
24-SWSDS-S20-U11/16-12F
S 20
PN 400
1 1/16-12 UN -2A
68.5
42.0
36
36
15.0
170
0173322007
0173322007
24-SWSDS-S20-U15/8-12F
S 20
PN 400
1 5/ 8-12 UN -2A
71.5
45.0
50
36
15.0
285
0173332007
0173332007
24-SWS-S25-U11/16-12F
S 25
PN 400
1 1/16-12 UN -2A
78.0
48.0
32
46
15.0
170
0173262007
0173262007
24-SWS-S25-U15/16-12F
S 25
PN 400
1 5/16-12 UN -2A
77.0
47.0
41
46
15.0
270
0173342007
0173342007
24-SWS-S30-U15/8-12F
S 30
PN 400
1 5/ 8-12 UN -2A
86.5
51.0
50
50
15.0
285
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청