카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, restrictor-free version with W - Whitworth tube thread, cylindrical, with soft sealing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_wd.prj},{NB=1157512009},{BZ=1157512009},{VK=24-BEEC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 500},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{D7=18.9},{DDKR=20.000},{L1=31.5},{L2=16.5},{L3=14.0},{L4=30.5},{SW2=22},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=53},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{SW4H=4.600},{HOHLB=4.000},{STD=23.200},{BD=18.200},{X1=6.500},{X2=7.500},{Y1=5.000},{Y2=5.000},{HDKR=3.000},{H1DKR=1.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D7
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[mm]
1157012081
1157012081
24-BEE-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157062081
1157062081
24-BEE-L8-G1/4E
L 8
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157112081
1157112081
24-BEE-L10-G1/4E
L 10
-
PB 350
G 1/4 A
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157162081
1157162081
24-BEE-L12-G3/8E
L 12
-
PB 350
G 3/8 A
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1156812081
1156812081
24-BEE-L12-G1/2E
L 12
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157212081
1157212081
24-BEE-L15-G1/2E
L 15
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157262081
1157262081
24-BEE-L18-G1/2E
L 18
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
110
1157312081
1157312081
24-BEE-L22-G3/4E
L 22
-
PB 200
G 3/4 A
32.9
45.0
28.5
24.0
56.5
46
36
16
160
1157362081
1157362081
24-BEE-L28-G1E
L 28
-
PB 200
G 1 A
39.9
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
270
1157412081
1157412081
24-BEE-L35-G11/4E
L 35
-
PB 200
G 1 1/4 A
49.9
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1157462081
1157462081
24-BEE-L42-G11/2E
L 42
-
PB 200
G 1 1/2 A
55.9
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1157512081
1157512081
24-BEE-S6-G1/4E
S 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
31.5
16.5
14.0
30.5
22
19
12
53
1157562081
1157562081
24-BEE-S8-G1/4E
S 8
-
PB 450
G 1/4 A
18.9
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
53
1157612081
1157612081
24-BEE-S10-G3/8E
S 10
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
120
1157662081
1157662081
24-BEE-S12-G3/8E
S 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
35.0
18.5
16.5
37.5
27
22
12
120
1157762081
1157762081
24-BEE-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
160
1157812081
1157812081
24-BEE-S20-G3/4E
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
32.9
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
330
1157862081
1157862081
24-BEE-S25-G1E
S 25
-
PB 250
G 1 A
39.9
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1157912081
1157912081
24-BEE-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1157962081
1157962081
24-BEE-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
800
1157012007
1157012007
24-BEEC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157062007
1157062007
24-BEEC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157112007
1157112007
24-BEEC-L10-G1/4E
L 10
-
PB 350
G 1/4 A
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157162007
1157162007
24-BEEC-L12-G3/8E
L 12
-
PB 350
G 3/8 A
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1156812007
1156812007
24-BEEC-L12-G1/2E
L 12
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청