카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Rotary coupling - Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by sealing edge
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_rz.prj},{NB=0176851081},{BZ=0176851081},{VK=24-RCE-S25-G1B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 A},{NDM=33.249},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=500},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.800},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
0176001081
0176001081
24-RCE-L6-G1/8B-C10
L 6
PB 100
G 1/8 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0176051081
0176051081
24-RCE-L8-G1/4B-C10
L 8
PB 100
G 1/4 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0176101081
0176101081
24-RCE-L10-G1/4B-C10
L 10
PB 100
G 1/4 A
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0176151081
0176151081
24-RCE-L12-G3/8B-C10
L 12
PB 100
G 3/8 A
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0176201081
0176201081
24-RCE-L15-G1/2B-C10
L 15
PB 100
G 1/2 A
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0176251081
0176251081
24-RCE-L18-G1/2B-C10
L 18
PB 100
G 1/2 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
170
0176301081
0176301081
24-RCE-L22-G3/4B-C10
L 22
PB 100
G 3/4 A
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
240
0176351081
0176351081
24-RCE-L28-G1B-C10
L 28
PB 100
G 1 A
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
370
0176501081
0176501081
24-RCE-S6-G1/4B-C10
S 6
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
60
0176551081
0176551081
24-RCE-S8-G1/4B-C10
S 8
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
19
12
60
0176601081
0176601081
24-RCE-S10-G3/8B-C10
S 10
PB 400
G 3/8 A
34.0
18.0
26.5
47.0
22
27
22
12
110
0176651081
0176651081
24-RCE-S12-G3/8B-C10
S 12
PB 400
G 3/8 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
24
12
110
0176701081
0176701081
24-RCE-S14-G1/2B-C10
S 14
PB 400
G 1/2 A
42.5
25.0
33.5
58.5
27
36
27
14
200
0176751081
0176751081
24-RCE-S16-G1/2B-C10
S 16
PB 400
G 1/2 A
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
200
0176801081
0176801081
24-RCE-S20-G3/4B
S 20
PB 400
G 3/4 A
47.5
26.0
38.0
65.5
32
41
36
16
320
0176851081
0176851081
24-RCE-S25-G1B-C10
S 25
PB 250
G 1 A
53.0
29.0
42.5
72.0
41
46
46
18
500
0176001007
0176001007
24-RCEC-L6-G1/8B
L 6
PB 100
G 1/8 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0176051007
0176051007
24-RCEC-L8-G1/4B
L 8
PB 100
G 1/4 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0176101007
0176101007
24-RCEC-L10-G1/4B
L 10
PB 100
G 1/4 A
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0176151007
0176151007
24-RCEC-L12-G3/8B
L 12
PB 100
G 3/8 A
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0176201007
0176201007
24-RCEC-L15-G1/2B
L 15
PB 100
G 1/2 A
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0176251007
0176251007
24-RCEC-L18-G1/2B
L 18
PB 100
G 1/2 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
170
0176301007
0176301007
24-RCEC-L22-G3/4B
L 22
PB 100
G 3/4 A
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
240
0176351007
0176351007
24-RCEC-L28-G1B
L 28
PB 100
G 1 A
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
370
0176501007
0176501007
24-RCEC-S6-G1/4B
S 6
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청