카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Cross couplings L/S series, ISO 8434-1-K - Tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Connection couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/kreuz_verschr.prj},{NB=0136452009},{DT=1},{BZ=0136452009},{VK=24-KC-L42-ES4},{D1=L 42},{ROHRAD1=42},{RHR=-},{PN=PN 160},{DY=36.0},{LG=102},{L1=63},{L2=40.0},{SW2=50},{LR=20.700},{R3=1.000},{R4=0.900},{BV=12.500},{HV=19.300},{B=1.800},{RV=0.900},{R=12.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=60},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{H=24.000},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{INFO=Katalog},{INFO3=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
ⁿ/ₐ
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
0735002000
0735002000
24-K-LL4
LL 4
-
PN 100
3.0
30
11.0
12
0735102000
0735102000
24-K-LL6
LL 6
-
PN 100
4.5
30
11.5
12
0735152000
0735152000
24-K-LL8
LL 8
-
PN 100
6.0
34
11.5
12
0736002000
0736002000
24-K-L6
L 6
-
PN 315
4.0
38
12.0
12
0736052000
0736052000
24-K-L8
L 8
-
PN 315
6.0
42
14.0
12
0736102000
0736102000
24-K-L10
L 10
-
PN 315
8.0
44
15.0
14
0736152000
0736152000
24-K-L12
L 12
-
PN 315
10.0
48
17.0
17
0736202000
0736202000
24-K-L15
L 15
-
PN 315
12.0
56
21.0
19
0736252000
0736252000
24-K-L18
L 18
-
PN 315
15.0
62
23.5
24
0736302000
0736302000
24-K-L22
L 22
-
PN 160
19.0
70
27.5
27
0736352000
0736352000
24-K-L28
L 28
-
PN 160
24.0
76
30.5
36
0736402000
0736402000
24-K-L35
L 35
-
PN 160
30.0
90
34.5
41
0736452000
0736452000
24-K-L42
L 42
-
PN 160
36.0
102
40.0
50
0736502000
0736502000
24-K-S6
S 6
-
PN 630
4.0
46
16.0
12
0736552000
0736552000
24-K-S8
S 8
-
PN 630
5.0
48
17.0
14
0736602000
0736602000
24-K-S10
S 10
-
PN 630
7.0
50
17.5
17
0736652000
0736652000
24-K-S12
S 12
-
PN 630
8.0
58
21.5
17
0736702000
0736702000
24-K-S14
S 14
-
PN 630
10.0
60
22.0
19
0736752000
0736752000
24-K-S16
S 16
-
PN 400
12.0
66
24.5
24
0736802000
0736802000
24-K-S20
S 20
-
PN 400
16.0
74
26.5
27
0736852000
0736852000
24-K-S25
S 25
-
PN 400
20.0
84
30.0
36
0736902000
0736902000
24-K-S30
S 30
-
PN 400
25.0
98
35.5
41
0736952000
0736952000
24-K-S38
S 38
-
PN 315
32.0
114
41.0
50
0136002007
0136002007
24-KC-L6
L 6
-
PN 315
4.0
38
12.0
12
0136052007
0136052007
24-KC-L8
L 8
-
PN 315
6.0
42
14.0
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청