카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow male couplings, S-series, DIN 2353 Form G - Thread: Whitworth tube thread, conical
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_rk_s.prj},{NB=0716502000},{BZ=0716502000},{VK=24-SDE-S6-R1/4T-P},{REIHE1=S 6},{PN=PB 630},{GEWD2=R 1/4},{BOHRD=4.000},{KBOHRUNG=4.000},{LG=26.000},{LG2=23.0},{L2=16.0},{SW2=14},{I=9.3},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_rk_s},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{I1=9.000},{F1=3.000},{GEWAUS=12.000},{GEWABD=15.000},{H=0.000},{L3=18.0},{L1=31},{SW3=17},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{ROHRAD=6.000},{KDM=11.445},{D2=13.1570},{CTRL=1},{R=4.0},{X=5.0},{Y=8.0},{DT=2},{V=1},{V2=3.0},{VX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
Total length LG
[mm]
LG2
Total length LG2
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0716502000
0716502000
24-SDE-S6-R1/4T-P
S 6
PB 630
R 1/4
4.000
4.000
26.000
23.0
16.0
14
9.3
0716552000
0716552000
24-SDE-S8-R1/4T-P
S 8
PB 630
R 1/4
5.000
5.000
27.000
24.0
17.0
17
6.2
0716612000
0716612000
24-SDE-S10-R1/4T-P
S 10
PN 630
R 1/4
5.000
7.000
27.000
25.0
17.5
19
6.2
0716602000
0716602000
24-SDE-S10-R3/8T-P
S 10
PB 630
R 3/8
7.000
7.000
28.000
25.0
17.5
19
9.3
0716622000
0716622000
24-SDE-S10-R1/2T-P
S 10
PN 630
R 1/2
10.000
7.000
34.000
27.0
19.5
19
14.0
0716652000
0716652000
24-SDE-S12-R3/8T-P
S 12
PB 630
R 3/8
8.000
8.000
28.000
29.0
21.5
22
9.3
0716672000
0716672000
24-SDE-S12-R1/2T
S 12
PB 630
R 1/2
11.000
8.000
34.000
29.0
21.5
19
10.4
0716732000
0716732000
24-SDE-S14-R1/4T
S 14
PB 630
R 1/4
7.000
10.000
30.000
30.0
22.0
19
9.3
0716712000
0716712000
24-SDE-S14-R3/8T
S 14
PB 630
R 3/8
8.000
10.000
30.000
30.0
22.0
19
9.3
0716702000
0716702000
24-SDE-S14-R1/2T
S 14
PB 630
R 1/2
10.000
10.000
32.000
30.0
22.0
19
10.4
0716752000
0716752000
24-SDE-S16-R1/2T
S 16
PB 400
R 1/2
12.000
12.000
32.000
33.0
24.5
24
14.0
0716772000
0716772000
24-SDE-S16-R3/4T
S 16
PB 400
R 3/4
16.000
12.000
42.000
33.0
24.5
27
12.4
0716812000
0716812000
24-SDE-S20-R1/2T
S 20
PB 400
R 1/2
12.000
16.000
40.000
37.0
26.5
27
10.4
0716842000
0716842000
24-SDE-S20-R3/4T
S 20
PB 400
R 3/4
16.000
16.000
42.000
37.0
26.5
27
12.4
0116502007
0116502007
24-SDEC-S6-R1/4T-P
S 6
PB 630
R 1/4
4.000
4.000
26.000
23.0
16.0
14
9.3
0116552007
0116552007
24-SDEC-S8-R1/4T-P
S 8
PB 630
R 1/4
5.000
5.000
27.000
24.0
17.0
17
6.2
0116612007
0116612007
24-SDEC-S10-R1/4T-P
S 10
PN 630
R 1/4
5.000
7.000
27.000
25.0
17.5
19
6.2
0116602007
0116602007
24-SDEC-S10-R3/8T-P
S 10
PB 630
R 3/8
7.000
7.000
28.000
25.0
17.5
19
9.3
0116622007
0116622007
24-SDEC-S10-R1/2T-P
S 10
PN 630
R 1/2
10.000
7.000
34.000
27.0
19.5
19
14.0
0116652007
0116652007
24-SDEC-S12-R3/8T-P
S 12
PB 630
R 3/8
8.000
8.000
28.000
29.0
21.5
22
9.3
0116672007
0116672007
24-SDEC-S12-R1/2T
S 12
PB 630
R 1/2
11.000
8.000
34.000
29.0
21.5
19
10.4
0116732007
0116732007
24-SDEC-S14-R1/4T
S 14
PB 630
R 1/4
7.000
10.000
30.000
30.0
22.0
19
9.3
0116712007
0116712007
24-SDEC-S14-R3/8T
S 14
PB 630
R 3/8
8.000
10.000
30.000
30.0
22.0
19
9.3
0116702007
0116702007
24-SDEC-S14-R1/2T
S 14
PB 630
R 1/2
10.000
10.000
32.000
30.0
22.0
19
10.4
0116752007
0116752007
24-SDEC-S16-R1/2T
S 16
PB 400
R 1/2
12.000
12.000
32.000
33.0
24.5
24
14.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청