카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Hexagonal nuts, ISO 8434-1-LN - For bulkhead couplings
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/sechskantmuttern.prj},{NB=0081102100},{BZ=0081102100},{VK=24-LN-L15-S14-M22},{GEWD3=M 22 x 1,5},{SW4=30},{H=7},{NDM=22.000},{P=1.500},{INFO=Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
GEWD3
Thread d3
ⁿ/ₐ
SW4
Width across flats for union nut
[mm]
H
Height
[mm]
0081002100
0081002100
24-LN-L6-M12
M 12 x 1,5
17
6
0081022100
0081022100
24-LN-L8-S6-M14
M 14 x 1,5
19
6
0081042100
0081042100
24-LN-L10-S8-M16
M 16 x 1,5
22
6
0081062100
0081062100
24-LN-L12-S10-M18
M 18 x 1,5
24
6
0081082100
0081082100
24-LN-S12-M20
M 20 x 1,5
27
6
0081102100
0081102100
24-LN-L15-S14-M22
M 22 x 1,5
30
7
0081122100
0081122100
24-LN-S16-M24
M 24 x 1,5
32
7
0081142100
0081142100
24-LN-L18-M26
M 26 x 1,5
36
8
0081162100
0081162100
24-LN-L22-S20-M30
M 30 x 2
41
8
0081182100
0081182100
24-LN-L28-S25-M36
M 36 x 2
46
9
0081202100
0081202100
24-LN-S30-M42
M 42 x 2
50
9
0081222100
0081222100
24-LN-L35-M45
M 45 x 2
55
9
0081262100
0081262100
24-LN-L42-S38-M52
M 52 x 2
65
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청