카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Dichtungen O-Ring Flansch - GP Dichtungen O-Ring Flansch
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_oring_flansch.prj},{NB=0900929990},{BZ=0900929990},{VK=GP-OR-32x2,5-NBR90},{REIHE=L 28 / L 35 / S 20 / S 25 / S 30},{DLK=55},{FG=},{OR=32 x 2,5},{D=32.00},{S1=2.50},{INFO=Katalog}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
DLK
Hole diameter
[mm]
FG
Flange size
[인치]
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0906599900
0906599900
GP-OR-20x2,5-NBR90
L 10 / L 12 / L 15 / S 12...
35
20 x 2,5
0900189900
0900189900
GP-OR-26x2,5-NBR90
L 15 / L 18 / L 22 / L 28...
40
26 x 2,5
0906719990
0906719990
GP-OR-24,99x3,53-NBR90
L 18 / L 22 / S 16 / S 20...
3/4"
24,99 x 3,53
0900929990
0900929990
GP-OR-32x2,5-NBR90
L 28 / L 35 / S 20 / S 25...
55
32 x 2,5
0906729990
0906729990
GP-OR-32,92x3,53-NBR90
L 28 / S 30
1"
32,92 x 3,53
0906739990
0906739990
GP-OR-37,69x3,53-NBR90
L 35 / S 25 / S 30 / S 38
1 1/4"
37,69 x 3,53
0906549990
0906549990
GP-OR-47,22x3,53-NBR90
L 42 / S 38
1 1/2"
47,22 x 3,53
0906749990
0906749990
GP-OR-18,64x3,53-NBR90
S 16
1/2"
18,64 x 3,53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청