카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Dichtungen O-Ring Einschraub - GP Dichtungen O-Ring Einschraub
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_oring_einschr.prj},{NB=0900329990},{BZ=0900329990},{VK=GP-OR-37,47x3-NBR90},{GEWD2M=},{GEWD2UNF=1 5/ 8-12 UN -2A},{OR=37,47 x 3},{D=37.47},{S1=3.00},{INFO=Katalog},{PPAGE=223}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
GEWD2M
Gewinde d2 metrisch
ⁿ/ₐ
GEWD2UNF
Gewinde UN/UNF d2
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0908289990
0908289990
GP-OR-8,1x1,6-NBR90
M 10 x 1
8,1 x 1,6
0908299990
0908299990
GP-OR-9,3x2,2-NBR90
M 12 x 1,5
9,3 x 2,2
0908309990
0908309990
GP-OR-11,3x2,2-NBR90
M 14 x 1,5
11,3 x 2,2
0908319990
0908319990
GP-OR-13,3x2,2-NBR90
M 16 x 1,5
13,3 x 2,2
0908329990
0908329990
GP-OR-15,3x2,2-NBR90
M 18 x 1,5
15,3 x 2,2
0908339990
0908339990
GP-OR-19,3x2,2-NBR90
M 22 x 1,5
19,3 x 2,2
0908349990
0908349990
GP-OR-23,6x2,9-NBR90
M 27 x 2
23,6 x 2,9
0908359990
0908359990
GP-OR-29,6x2,9-NBR90
M 33 x 2
29,6 x 2,9
0908369990
0908369990
GP-OR-38,6x2,9-NBR90
M 42 x 2
38,6 x 2,9
0908379990
0908379990
GP-OR-44,6x2,9-NBR90
M 48 x 2
44,6 x 2,9
0900249990
0900249990
GP-OR-8,92x1,83-NBR90
7/16-20 UNF-2A
8,92 x 1,83
0900259990
0900259990
GP-OR-10,52x1,83-NBR90
1/2-20 UNF-2A
10,52 x 1,83
0900269990
0900269990
GP-OR-11,89x1,98-NBR90
9/16-18 UNF-2A
11,89 x 1,98
0900279990
0900279990
GP-OR-16,36x2,21-NBR90
3/ 4-16 UNF-2A
16,36 x 2,21
0900289990
0900289990
GP-OR-19,18x2,46-NBR90
7/ 8-14 UNF-2A
19,18 x 2,46
0900299990
0900299990
GP-OR-23,47x2,95-NBR90
1 1/16-12 UN -2A
23,47 x 2,95
0900309990
0900309990
GP-OR-26,62x2,95-NBR90
1 3/16-12 UN -2A
26,62 x 2,95
0900319990
0900319990
GP-OR-29,74x2,95-NBR90
1 5/16-12 UN -2A
29,74 x 2,95
0900329990
0900329990
GP-OR-37,47x3-NBR90
1 5/ 8-12 UN -2A
37,47 x 3
0900339990
0900339990
GP-OR-43,69x3-NBR90
1 7/ 8-12 UN -2A
43,69 x 3
0908289780
0908289780
GP-OR-8,1x1,6-FKM80
M 10 x 1
8,1 x 1,6
0908299780
0908299780
GP-OR-9,3x2,2-FKM80
M 12 x 1,5
9,3 x 2,2
0908309780
0908309780
GP-OR-11,3x2,2-FKM80
M 14 x 1,5
11,3 x 2,2
0908319780
0908319780
GP-OR-13,3x2,2-FKM80
M 16 x 1,5
13,3 x 2,2
0908329780
0908329780
GP-OR-15,3x2,2-FKM80
M 18 x 1,5
15,3 x 2,2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청