Fig. 5455 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5455.prj},{NB=180271(400)},{ARTNR=180271},{LODLEVEL=400},{VERS=5},{BES=Epoxy coating},{DN=200},{F=340},{FSTEP=340.000},{FLOD=0.000},{M=294},{MSTEP=293.160},{L=310},{LSTEP=310.000},{LLOD=0.000},{H=530},{HSTEP=526.410},{HLOD=3.590},{AXB=194x330},{T=131},{LFS=179},{I=115},{AX=194},{BX=164},{B=115},{SP=24},{W=63.8},{PN=16},{NPK=812.523},{L1=3.000},{L2=0.000},{X=0.000},{R=11.500},{RX=26.680},{RY=142.470},{HOLENR=12},{H1=221.980},{H2=23.290},{H3=26.740},{H4=21.000},{H5=115.300},{H6=MIN},{H7=118.100},{LOD2A=338.700},{LOD2B=191.000},{LODEX=462.400},{LODH=526.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
M
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
[mm]
T
[mm]
LFS
[mm]
I
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 5455 80 180266
180266
Epoxy coating
80
200
166
254
300
135x164
119
135
90
17
19.5
16
812.518
Fig. 5455 100 180267
180267
Epoxy coating
100
220
187
261
330
146x186
120
141
95
19
23.4
16
812.519
Fig. 5455 125 180268
180268
Epoxy coating
125
250
214
273
370
160x225
123
150
100
19
30.2
16
812.541
Fig. 5455 150 180269
180269
Epoxy coating
150
285
241
289
408
180x275
126
162
105
19
41.0
16
812.542
Fig. 5455 200 180271
180271
Epoxy coating
200
340
294
310
530
194x330
131
179
115
24
63.8
16
812.523
Fig. 5455 250 180273
180273
Epoxy coating
250
400
352
365
626
235x415
131
234
125
27
106.0
16
812.544
Fig. 5455 300 180275
180275
Epoxy coating
300
455
410
405
698
260x480
130
275
135
27
137.0
16
812.545
Fig. 5455 200 180270
180270
Epoxy coating
200
340
294
310
530
194x330
131
179
115
24
63.8
10
812.523
Fig. 5455 250 180272
180272
Epoxy coating
250
400
352
365
626
235x415
131
234
125
27
106.0
10
812.524
Fig. 5455 300 180274
180274
Epoxy coating
300
455
410
405
698
260x480
130
275
135
27
137.0
10
812.525
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청