Fig. 5288 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5288_email.prj},{NB=180497(400)},{ARTNR=180497},{LODDEST=Mechanical},{LODLEVEL=400},{BES=Email coating},{DN=125},{F=250},{L=200},{H=363.5},{AXB=160x225},{SP=19},{W=28},{PN=16},{AX=160},{NPK=812.123},{D1=150},{D2=100.000},{FL=94.200},{RR=92.838}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Fig. 5288 40 180492
180492
Email coating
40
150
140
202.0
90
14
8
16
-
Fig. 5288 50 180493
180493
Email coating
50
165
150
210.5
90
14
9
16
812.118
Fig. 5288 65 180494
180494
Email coating
65
185
170
278.0
122x144
17
14
16
-
Fig. 5288 80 180495
180495
Email coating
80
200
180
297.0
135x164
17
18
16
812.121
Fig. 5288 100 180496
180496
Email coating
100
220
190
328.0
146x186
19
23
16
812.122
Fig. 5288 125 180497
180497
Email coating
125
250
200
363.5
160x225
19
28
16
812.123
Fig. 5288 150 180498
180498
Email coating
150
285
210
411.5
180x275
19
36
16
812.124
Fig. 5288 200 180500
180500
Email coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
16
812.145
Fig. 5288 250 180502
180502
Email coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
16
812.146
Fig. 5288 300 180504
180504
Email coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
16
812.147
Fig. 5288 200 180499
180499
Email coating
200
340
230
529.5
194x330
24
63
10
812.135
Fig. 5288 250 180501
180501
Email coating
250
400
250
626.0
235x412
27
99
10
812.136
Fig. 5288 300 180503
180503
Email coating
300
455
270
698.0
260x480
27
135
10
812.137
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청