14.1 - Guide bars / WF 750/1A with lubricant (acc. to VDI 3387)
voestalpine
14. Guide bars, Rectangular guide block, Lockings
Powered by
CAD모델 선택
{voest/14_laschenfuehrungen/14_01.prj},{NB=VA_Laschen_19172},{IDENTNR=19172},{WF=WF 750/1A},{WF6A=},{WF1A=WF 750/1A},{A=112},{L1=224},{B=45},{E1=50},{E2=50},{F=28},{R=25.0},{T=21.0},{L2=100},{L3=20},{D1=18},{D2=26},{L4=-},{L5=0},{D3=-},{D4=-},{V=1.000},{STK=3},{MB=M16x50},{D3X=0},{D4X=0.00},{GEWICHT=7.20},{CTN=84833080},{VDI=ähnl. 3387},{VW2=},{SANKYO1=},{FIBRO1=2960.89.112.224},{FIBBRO2=},{GSB=},{BMW1=},{FORD2=},{BMW2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
A
Width a f7
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Height b
[mm]
E1
Hole spacing e1
[mm]
E2
Hole spacing e2
[mm]
F
Length f
[mm]
R
Radius r
[mm]
T
Height t
[mm]
L2
Lenght L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
D1
Diameter Ød1 H13
[mm]
D2
Diameter Ød2 H13
[mm]
L4
Lenght L4
[mm]
L5
Length L5
[mm]
D3
Diameter Ød3
[mm]
D4
Diameter Ød4
[mm]
STK
Number of screwholes
ⁿ/ₐ
MB
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19150
19150
63
180
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
1.80
84833080
19151
19151
63
200
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.00
84833080
19152
19152
63
224
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.20
84833080
19153
19153
63
180
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.60
84833080
19154
19154
63
200
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.90
84833080
19155
19155
63
224
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
3.30
84833080
19156
19156
71
180
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.00
84833080
19157
19157
71
200
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.30
84833080
19158
19158
71
224
25
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.60
84833080
19159
19159
71
180
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
2.90
84833080
19160
19160
71
200
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
3.30
84833080
19161
19161
71
224
36
36
50
18
16.0
16.0
90
20
14
20
-
0
-
-
3
M12x40
3.60
84833080
19162
19162
90
200
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
4.20
84833080
19163
19163
90
224
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
4.70
84833080
19164
19164
90
250
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
5.08
84833080
19165
19165
90
200
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
5.20
84833080
19166
19166
90
224
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
5.80
84833080
19167
19167
90
250
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
6.50
84833080
19168
19168
112
200
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
5.20
84833080
19169
19169
112
224
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
5.80
84833080
19170
19170
112
250
36
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x40
6.54
84833080
19171
19171
112
200
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
6.50
84833080
19172
19172
112
224
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
7.20
84833080
19173
19173
112
250
45
50
50
28
25.0
21.0
100
20
18
26
-
0
-
-
3
M16x50
8.40
84833080
19174
19174
140
315
45
90
80
36
31.5
25.5
150
40
22
33
-
0
-
-
4
M20x50
13.10
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청