8.7 - Cover plates, thickness = 10mm
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/08_07.prj},{NB=VA_Platten_18974},{IDENTNR=18974},{B=50},{L=300},{S=10},{L1=65},{L2=65},{L3=65},{L4=65},{L5=-},{L6=-},{B1=30},{B2=14},{B2X=14},{V=5},{STK=5 x M10},{D=11},{DX=11},{R=2},{L7=20},{GEWICHT=1.00},{CTN=84833080},{FIBRO1=2961.78.050.0300},{L1X=65},{L2X=65},{L3X=65},{L4X=65},{L5X=0},{L6X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
B
Width b ±0.2
[mm]
L
Length L ±0.2
[mm]
S
Thickness ±0.025
[mm]
L1
Distance L1 ± 0.1
[mm]
L2
Distance L2 ± 0.1
[mm]
L3
Distance L3 ± 0.1
[mm]
L4
Distance L4 ± 0.1
[mm]
L5
Distance L5 ± 0.1
[mm]
L6
Distance L6 ± 0.1
[mm]
B1
Width b1
[mm]
B2
Width b2 ±0.1
[mm]
STK
Screws
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
L7
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
18970
18970
32
100
10
60
-
-
-
-
-
10
11
2 x M10
11
2
20
0.20
84833080
18971
18971
32
150
10
55
55
-
-
-
-
10
11
3 x M10
11
2
20
0.30
84833080
18969
18969
32
160
10
60
60
-
-
-
-
10
11
3 x M10
11
2
20
0.30
84833080
18972
18972
50
200
10
55
50
55
-
-
-
30
14
4 x M10
11
2
20
0.60
84833080
18973
18973
50
250
10
70
70
70
-
-
-
30
14
4 x M10
11
2
20
0.80
84833080
18974
18974
50
300
10
65
65
65
65
-
-
30
14
5 x M10
11
2
20
1.00
84833080
14084
14084
50
350
10
80
75
75
80
-
-
30
14
5 x M10
11
2
20
1.12
84833080
14908
14908
50
400
10
90
90
90
90
-
-
30
14
5 x M10
11
2
20
1.60
84833080
15326
15326
50
500
10
95
90
90
90
95
-
30
14
6 x M10
11
2
20
1.90
84833080
14086
14086
50
600
10
115
110
110
115
115
-
30
14
6 x M10
11
2
20
1.92
84833080
15719
15719
50
800
10
130
125
125
125
125
130
30
14
7 x M10
11
2
20
2.40
84833080
17179
17179
50
605
10
-
-
-
-
-
-
30
-
without holes
-
2
20
2.20
84833080
17809
17809
50
1005
10
-
-
-
-
-
-
30
-
without holes
-
2
20
3.20
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청