카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
XASV - REAR HINGE HORIZONTAL MOUNTING
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xasv_asmtab.prj},{NB=XASV/50-(ISO 21287)},{CODE=XASV/50},{BORE=50},{A2=80},{M=65},{M4=71},{Q=9},{Q1=15},{R=45},{S=10.0},{T=12},{T1=5},{U1=46.5},{U2=46.5},{W2=0},{PPATH=xasv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A2
[mm]
M
[mm]
M4
[mm]
Q
ØQ
[mm]
Q1
ØQ1
ⁿ/ₐ
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
U1
[mm]
U2
[mm]
W2
[mm]
XASV/32
XASV/32
32
73
45
54
7
11
32
8.0
10
5
32.5
32.5
0
XASV/40
XASV/40
40
77
52
63
7
11
36
8.5
10
5
38.0
38.0
0
XASV/50
XASV/50
50
80
65
71
9
15
45
10.0
12
5
46.5
46.5
0
XASV/63
XASV/63
63
89
75
81
9
15
50
10.0
12
5
56.5
56.5
0
XASV/80
XASV/80
80
100
95
101
11
18
63
12.5
16
6
72.0
72.0
0
XASV/100
XASV/100
100
118
115
123
11
18
73
13.0
16
6
89.0
89.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청