KE 1800 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1800
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1800/ke_1800_asmtab.prj},{NB=KE1800-016-A(0-1500-senza000)},{CU=16},{L=106},{LMIN=90},{RC=1},{D=50},{P=150},{PMIN=20},{F0=1885},{F1=3831},{VERS=1800},{TAPPO=1},{VER=22},{SKUDOH=35.000},{V=58,6},{S=12,57},{W=0,83},{CCS=si},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{FISX='senza','senza','FS250','FS2 50','FS2A50','FS2A 50','FCB50','FCB 50','FCQB50','FCQB 50','FSA50','FSA 50','upside down mounting','upside down mounting'},{RX1=0,'-',1,'RSMTCD',3,'BDSM1+RSMTCD',4,'BDSM2+RSMTCD',5,'BDSM2-45+RSMTCD'},{RX11=0,'-',1,'RSMTCD'},{RX2=0,'-'},{RX22=0,'-'},{RX3=0,'-'},{RX33=0,'-'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{T3=0,'-'},{SCUDO1=1,'-'},{SCUDO2=0,'Skudo',1,'-'},{CX=0},{PX=150},{SKUDO=0},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
Volume
[cm3]
S
superficie
[cm2]
W
Weight
[Kg]
KE1800-006-A
KE1800-006-A
6
66
60
1
50
150
20
1885
4052
20,5
12,57
0,64
KE1800-010-A
KE1800-010-A
10
80
70
1
50
150
20
1885
4146
33,6
12,57
0,71
KE1800-016-A
KE1800-016-A
16
106
90
1
50
150
20
1885
3831
58,6
12,57
0,83
KE1800-025-A
KE1800-025-A
25
135
110
1
50
150
20
1885
4120
84,3
12,57
0,95
KE1800-032-A
KE1800-032-A
32
162
130
1
50
150
20
1885
4055
109,8
12,57
1,07
KE1800-040-A
KE1800-040-A
40
190
150
1
50
150
20
1885
4109
135,4
12,57
1,2
KE1800-050-A
KE1800-050-A
50
220
170
1
50
150
20
1885
4301
161,3
12,57
1,32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청