SBB - Schneidbuchsen DIN 9845 Form B
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN 9845
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_9845/sbb.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse SBB - 5.1x20},{VB=Schneidbuchse},{KB=SBB},{D1=12},{D2=5.1},{D2INHALT=[5.1:6/0.1]},{D3=5.8},{D4=14},{L1=20},{L2=16},{L3=16},{T=0.02},{R=0.6},{MAT=HSS},{HRC=58 - 62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø k6
[mm]
D4
Bund-Ø
[mm]
L1
Länge +0.5
[mm]
L2
Freibohrungstiefe
[mm]
L3
Schaftlänge
[mm]
T
Lagetoleranz
[mm]
R
Einfuehrradius
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
5
7
20
18
16
0.01
0.3
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
6
8
20
17
16
0.01
0.3
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
6
8
28
25
24
0.01
0.3
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
7
9
20
17
16
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
7
9
28
25
24
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
8
10
20
17
16
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
8
10
28
25
24
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
10
12
20
16
16
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
10
12
28
24
24
0.01
0.4
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
12
14
20
16
16
0.02
0.6
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
12
14
28
24
24
0.02
0.6
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
15
17
20
16
16
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
15
17
28
24
24
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
18
20
20
16
16
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
18
20
28
24
24
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
22
24
20
15
16
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
22
24
28
23
24
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
26
28
20
15
16
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
26
28
28
23
24
0.02
0.8
HSS
58 - 62
VEITH - Schneidbuchse SBB...
Schneidbuchse
SBB
30
32
28
23
24
0.02
1.0
HSS
58 - 62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청