TOP-STOP PN 16
VAG
Non-Return Valves
TOP-STOP Non-Return Valves
Powered by
CAD모델 선택
{vag/rueckflussverhinderer/top_stop/top_stop_pn16.prj},{NB=VAG-TOP-STOP_DN100-PN16(400)},{PN=16},{DN=100},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG TOP-STOP Rückflussverhinderer},{D=220},{B=19.0},{D1=290},{D2=19},{K=180},{L1=300},{N=8},{F=3},{DD=156},{BB=73},{R1=93},{R2=48},{T1=55},{T2=150},{AD1=135},{AD2=135},{AD3=260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
outside diameter flange
[mm]
B
width of flange
[mm]
D1
[mm]
D2
hole diameter
[mm]
K
hole circle
[mm]
L1
[mm]
N
No. of holes
[mm]
TOP-STOP_DN40-PN16
16
40
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN40 PN16
150
19.0
150
19
110
180
4
TOP-STOP_DN50-PN16
16
50
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN50 PN16
165
19.0
175
19
125
200
4
TOP-STOP_DN65-PN16
16
65
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN65 PN16
185
19.0
220
19
145
240
4
TOP-STOP_DN80-PN16
16
80
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN80 PN16
200
19.0
220
19
160
260
8
TOP-STOP_DN100-PN16
16
100
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN100 PN16
220
19.0
290
19
180
300
8
TOP-STOP_DN125-PN16
16
125
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN125 PN16
250
19.0
290
19
210
350
8
TOP-STOP_DN150-PN16
16
150
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN150 PN16
285
19.0
290
23
240
400
8
TOP-STOP_DN200-PN16
16
200
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN200 PN16
340
20.0
378
23
295
500
12
TOP-STOP_DN250-PN16
16
250
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN250 PN16
400
22.0
448
28
355
600
12
TOP-STOP_DN300-PN16
16
300
VAG TOP-STOP Non-Return V...
DN300 PN16
455
24.5
552
28
410
700
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청